2016/12月/27日,添加温馨提示 |
Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXL | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXLK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXLM | 无电解镀镍 |
型式 | P 指定单位0.01mm | Sg6(P-1≥S) 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位1mm | (H) | ||||
Type | D | ||||||||
小头型 | 大头型 | 小头型 | 大头型 | 小头型 | 大头型 | ||||
小头型 CJXL CJXLK CJXLM 大头型 CJXL CJXLK CJXLM | 10 | 10L | 4.00~ 8.00 | 10.00~16.00 | 3.00~ 7.00 | 5.00~15.00 | 5~25 | 5~25 | 8.4 |
12 | 12L | 6.00~10.00 | 12.00~20.00 | 3.00~ 9.00 | 6.00~19.00 | 10.5 | |||
16 | 16L | 8.00~14.00 | 16.00~25.00 | 3.00~13.00 | 8.00~24.00 | 14.8 | |||
20 | 20L | 12.00~18.00 | 20.00~30.00 | 5.00~17.00 | 10.00~29.00 | 19.0 |
P | (W) |
4.00~ 6.00 | 2 |
6.01~ 9.00 | 3 |
9.01~12.00 | 4 |
12.01~21.00 | 6 |
21.01~ | 8 |
Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXL | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXLK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXLM | 无电解镀镍 |
Alterations | 指定文字刻印 | 无刻印 | 手柄长度变更 | P尺寸公差变更 |
Code | KF | KN | ZC | PKC |
Spec. | 刻印字母或数字 最多10个字符(数字最多连续8个) 指定方法:KF-MISUMI0034 印字种类:字母·数字·「.」(句点) 刻印在刻有P尺寸的内侧 手柄长度40以上时适用 与其它追加加工并用时,请最后输入 | 不在手柄上刻印P尺寸 指定方法:KN | 手柄长度由60变更为30、40、50 指定方法:ZC40 | 将P尺寸公差变更为g6 指定方法:PKC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|