Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXDM | 无电解镀镍 |
型式 | P 指定单位0.01mm | Sg6(P>S) 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位1mm | (H) | C | ||||
Type | D | |||||||||
小头型 | 大头型 | 小头型 | 大头型 | 小头型 | 大头型 | |||||
小头型 CJXD CJXDK CJXDM 大头型 CJXD CJXDK CJXDM | 10 | 10L | 2.50~8.00 | 10.00~16.00 | 2.00~7.50 | 5.00~15.00 | 5≤L≤P×5 | 5≤B≤S×5 | 8.4 | S<3 时为0.5 S≥3 时为1.0 |
12 | 12L | 2.50~10.00 | 12.00~20.00 | 2.00~9.50 | 6.00~19.00 | 10.5 | ||||
16 | 16L | 3.50~14.00 | 16.00~25.00 | 3.00~13.50 | 8.00~24.00 | 14.8 | ||||
20 | 20L | 10.00~18.00 | 20.00~30.00 | 5.00~17.00 | 10.00~29.00 | L+B≤100 | 19.0 |
Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXDM | 无电解镀镍 |
Alterations | 指定文字刻印 | 无刻印 | 手柄长度变更 | 前端锥形加工 | P尺寸公差变更 | L尺寸公差变更 | ||||||||||
Code | KF | KN | ZC | STT | PKC | LKC | ||||||||||
Spec. | 刻印字母或数字 最多10个字符(数字最多连续8个) 指定方法:KF-MISUMI0034 印字种类:字母·数字·「.」 (句点) 刻印在刻有P尺寸的内侧 手柄长度40以上时适用 与其它追加加工并用时,请最后输入 | 不在手柄上刻印P尺寸 指定方法:KN | 手柄长度由60变更为30、40、50 指定方法:ZC40 | 将前端变更为15°锥形 指定方法:STT
m的长度包含在L或B的长度中 | 将P尺寸公差变更为g6 指定方法:PKC | 将L尺寸公差变更为±0.05 指定方法:LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位为0.1mm L<30、P>4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|