价格说明
型式 | d | S | L | a | 重载型 | ||
Type | M (粗牙螺纹) |
负载(N) | |||||
min. | max. | ||||||
C-BPES C-BPEU |
3 | 1.5 | (0.5) | 7 | (0.5) | (1.5) | (2.9) |
4 | 2.5 | (0.8) | 9 | (1) | (3.9) | (9.8) | |
5 | 3 | (0.8) | 12 | (1.2) | (4.9) | (19.6) | |
6 | 3.5 | (0.8) | 14 | (1.2) | (9.8) | (29.4) | |
8 | 4.5 | (1.2) | 16 | (1.5) | (12.7) | (39.2) | |
10 | 6 | (1.3) | 19 | (1.5) | (18.6) | (49) | |
12 | 8 | (1.8) | 22 | (2) | (19.6) | (58.8) | |
16 | 10 | (2.5) | 24 | (2) | (29.4) | (98) |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
重载型 | C-BPES | SCM435 | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUJ2 | 55HRC~ | SUS304 |
C-BPEU | SUS304 | - | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|