![]() | ![]() | ![]() |
相当于 9Cr18(SUS440C) | 淬火硬度55~60HRC | 无 |
型式 | D尺寸公差 | ❸安装部长度 L选择 | E | C | ||||
![]() | ![]() | m6 | g6 | |||||
CUM(m6) CUG(g6) | 3 | +0.008 +0.002 | -0.002 -0.008 | 10 | 15 | 1 | 0.5 | |
4 | +0.012 +0.004 | -0.004 -0.012 | 10 | 15 | 20 | 1.5 | ||
5 | 10 | 15 | 20 | |||||
6 | 10 | 15 | 20 | 2 | 1 | |||
8 | +0.015 +0.006 | -0.005 -0.014 | 20 |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
![]() | ![]() | ![]() |
相当于 9Cr18(SUS440C) | 淬火硬度55~60HRC | 无 |
型式 | D尺寸公差 | ❸安装部长度 L选择 | E | C | ||||
![]() | ![]() | m6 | g6 | |||||
CUM(m6) CUG(g6) | 3 | +0.008 +0.002 | -0.002 -0.008 | 10 | 15 | 1 | 0.5 | |
4 | +0.012 +0.004 | -0.004 -0.012 | 10 | 15 | 20 | 1.5 | ||
5 | 10 | 15 | 20 | |||||
6 | 10 | 15 | 20 | 2 | 1 | |||
8 | +0.015 +0.006 | -0.005 -0.014 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|