Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXJ | CHXJD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 50~55HRC |
CHXJK | CHXJDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXJM | CHXJDM | 无电解镀镍 |
机器人 | 汽车 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型焊接夹具用定位销带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块V形槽型板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:有研磨退刀槽 | 优点:通用规格 | 优点:定位精度高 |
型式 | ![]() 单位0.1mm | ![]() 单位1mm | ![]() 指定1mm | ![]() 选择 | d | R | (W) | |||
![]() | ![]() | |||||||||
圆型 CHXJ CHXJK CHXJM | 多棱型 CHXJD CHXJDK CHXJDM | 6 | -0.004 -0.012 | 8.0~12.0 | 5~30 | 5~15 | 6·8 | 4 | 2 | 3 |
8 | -0.005 -0.014 | 10.0~16.0 | 5~30 | 5~20 | 6·8 | 5 | 2 | 3.5 | ||
10 | 12.0~20.0 | 5~30 | 5~20 | 6·8 | 7 | 2 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 14.0~25.0 | 5~30 | 10~25 | 6·8·10 | 9 | 3 | 6 | ||
16 | 18.0~32.0 | 5~30 | 10~25 | 6·8·10 | 13 | 3 | 8 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.0~35.0 | 5~30 | 10~25 | 6·8·10 | 17 | 3 | 9 |
F | 适用的止动螺丝 |
6 | M5 |
8 | M6 |
10 | M8 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXJ | CHXJD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 50~55HRC |
CHXJK | CHXJDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXJM | CHXJDM | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止转位置 | 扳手槽加工 |
![]() | ![]() | |
Code | KC | SC |
Spec. | 指定方法KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法SC10 追加扳手槽加工。 SC=单位1mm SC>D+1、SC≤P-2 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|