Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXH | CHXHD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 50~55HRC |
CHXHK | CHXHDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXHM | CHXHDM | 无电解镀镍 |
机器人 | 汽车 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型焊接夹具用定位销带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块V形槽型板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:有研磨退刀槽 | 优点:通用规格 | 优点:定位精度高 |
型式 | ![]() 单位0.1mm | ![]() 单位1mm (B≤P×4) | ![]() 指定1mm (L≥B/5) | ![]() 选择 | d | H | R | |||
![]() | ![]() | |||||||||
圆型 CHXH CHXHK CHXHM | 多棱型 CHXHD CHXHDK CHXHDM | 6 | -0.004 -0.012 | 3.0~ 7.0 | 5~28 | 5~15 | 6·8 | 4 | 9 | 1 |
8 | -0.005 -0.014 | 3.0~ 9.0 | 5~30 | 5~20 | 6·8 | 5 | 11 | 1 | ||
10 | 4.0~11.0 | 5~40 | 5~20 | 6·8 | 7 | 13 | 1 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 6.0~13.0 | 5~50 | 10~25 | 6·8·10 | 9 | 15 | 1 | ||
16 | 10.0~17.0 | 5~50 | 10~25 | 6·8·10 | 13 | 19 | 2 |
P | (W) |
3.0~ 4.9 | 1 |
5.0~ 8.9 | 2 |
9.0~11.9 | 3 |
12.0~13.9 | 4 |
14.0~17.0 | 5 |
F | 适用的止动螺丝 |
6 | M5 |
8 | M6 |
10 | M8 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXH | CHXHD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 50~55HRC |
CHXHK | CHXHDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXHM | CHXHDM | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止转位置 | 扳手槽加工 |
![]() | ![]() | |
Code | KC | SC |
Spec. | 指定方法KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法SC10 追加扳手用平面加工。 SC=指定单位1mm SC>D+1 SC>P+2 SC≤H-2 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|