Type | 表面处理 | 材质 | 硬度 | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXG | CHXGD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 50~55HRC |
CHXGK | CHXGDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXGM | CHXGDM | 无电解镀镍 |
机器人 | 汽车 | 电子电器 | ||
经济型焊接夹具用定位销带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块V形槽型板固定型 | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:有研磨退刀槽 | 优点:通用规格 | 优点:定位精度高 |
型式 | P 单位0.1mm |
B 单位1mm (B≤P×4) |
L 指定1mm (L≥B/5) |
ℓ1 | H | R | |||
Type | Dg6 | ||||||||
圆型 CHXG CHXGK CHXGM |
多棱型 CHXGD CHXGDK CHXGDM |
6 | -0.004 -0.012 |
3.0~ 7.0 | 5~28 | 5~15 | 6 | 9 | 1 |
8 | -0.005 -0.014 |
3.0~ 9.0 | 5~30 | 5~20 | 10 | 11 | 1 | ||
10 | 4.0~11.0 | 5~40 | 5~20 | 12 | 13 | 1 | |||
12 | -0.006 -0.017 |
6.0~13.0 | 5~50 | 10~25 | 15 | 15 | 1 | ||
16 | 10.0~17.0 | 5~50 | 10~25 | 18 | 19 | 2 |
P | (W) |
3.0~ 4.9 | 1 |
5.0~ 8.9 | 2 |
9.0~11.9 | 3 |
12.0~13.9 | 4 |
14.0~17.0 | 5 |
Type | 表面处理 | 材质 | 硬度 | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXG | CHXGD | - | GCr15 (相当于SUJ2) |
50~55HRC |
CHXGK | CHXGDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXGM | CHXGDM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|