Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXE | CHXED | GCr15 (相当于SUJ2) | - | 50~55HRC |
CHXEK | CHXEDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXEM | CHXEDM | 无电解镀镍 |
机器人 | 汽车 | 电子电器 | ||
经济型焊接夹具用定位销带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块V形槽型板固定型 | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:有研磨退刀槽 | 优点:通用规格 | 优点:定位精度高 |
型式 | P 单位0.1mm | B 单位1mm(B≤P×4) | L 指定1mm | ℓ1 | H | R | |||
Type | Dg6 | ||||||||
圆型 CHXE CHXEK CHXEM | 多棱型 CHXED CHXEDK CHXEDM | 6 | -0.004 -0.012 | 3.0~ 7.0 | 3~28 | 5~15 | 6 | 9 | 1 |
8 | -0.005 -0.014 | 3.0~ 9.0 | 3~30 | 5~20 | 10 | 11 | 1.5 | ||
10 | 4.0~11.0 | 3~40 | 5~20 | 12 | 13 | 2 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 6.0~13.0 | 3~50 | 10~25 | 15 | 15 | 3 | ||
16 | 10.0~17.0 | 5~50 | 10~25 | 18 | 19 | 4 |
P | (W) |
3.0~4.9 | 1 |
5.0~8.9 | 2 |
9.0~11.9 | 3 |
12.0~13.9 | 4 |
14.0~17.0 | 5 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXE | CHXED | GCr15 (相当于SUJ2) | - | 50~55HRC |
CHXEK | CHXEDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXEM | CHXEDM | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止转位置 | 扳手槽加工 | 变更前端部角度 | 变更螺纹直径 | 变更螺纹部长度 |
Code | KC | SC | RC | MC | FC |
Spec. | 指定方法KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 仅多棱型适用 | 指定方法SC10 追加扳手用平面加工。 SC=指定单位1mm SC>D SC>P+2 SC≤H-2 无标准的止转部位。 | 指定方法RC60 变更前端部角度。 选择60°·90°·120° | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 D/3≤M<D M最小3 | 指定方法FC15 变更螺纹部长度。 指定单位FC=1mm D6~10:M≤FC≤M×3 D12·16:M≤FC≤M×2.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|