Type | 表面处理 | 材质 | 硬度 | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXC | CHXCD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 50~55HRC |
CHXCK | CHXCDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXCM | CHXCDM | 无电解镀镍 |
机器人 | 汽车 | 电子电器 | ||
经济型焊接夹具用定位销带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块V形槽型板固定型 | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:有研磨退刀槽 | 优点:通用规格 | 优点:定位精度高 |
型式 | P 单位0.1mm | B 单位1mm(B≤P×4) | L 指定1mm | ℓ1 | R | (W) | |||
Type | Dg6 | ||||||||
圆型 CHXC CHXCK CHXCM | 多棱型 CHXCD CHXCDK CHXCDM | 6 | -0.004 -0.012 | 8.0~12.0 | 5~30 | 5~15 | 6 | 3 | 3 |
8 | -0.005 -0.014 | 10.0~16.0 | 5~30 | 5~20 | 10 | 4 | 3.5 | ||
10 | 12.0~20.0 | 5~30 | 5~20 | 12 | 4 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 14.0~25.0 | 5~30 | 10~25 | 15 | 6 | 6 | ||
16 | 18.0~32.0 | 5~30 | 10~25 | 18 | 8 | 8 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.0~35.0 | 5~30 | 10~25 | 22 | 8 | 9 |
Type | 表面处理 | 材质 | 硬度 | |
圆型 | 多棱型 | |||
CHXC | CHXCD | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 50~55HRC |
CHXCK | CHXCDK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CHXCM | CHXCDM | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止转位置 | 扳手槽加工 | 变更前端部角度 | 变更螺纹直径 | 变更螺纹部长度 |
Code | KC | SC | RC | MC | FC |
Spec. | 指定方法KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 仅多棱型适用 | 指定方法SC10 追加扳手槽加工。 SC=单位1mm SC>D、SC≤P-2 无标准的止转部位。 | 指定方法RC60 变更前端部角度。 选择60°·90°·120° | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 D/3≤M<D M最小3 | 指定方法FC15 变更螺纹部长度。 指定单位FC=1mm D6~10:M≤FC≤M×3 D12·16:M≤FC≤M×2.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|