定位销 焊接夹具用/前端锥头R型/带肩外螺纹型/带研磨退刀槽
商品
评价
详情
  • 定位销 焊接夹具用/前端锥头R型/带肩外螺纹型/带研磨退刀槽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 焊接夹具用/前端锥头R型/带肩外螺纹型/带研磨退刀槽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
焊接夹具用定位销主要用于汽车行业的焊接治具中,对汽车车身钣金零件定位后,进行组装或者焊接。其中前端锥头R型带肩外螺纹型定位销,安装方便,带研磨退刀槽,属于米思米经济型产品。
产品特点
(经济型)焊接夹具用定位销前端锥头R型带肩外螺纹型带研磨退刀槽 产品特点特点1:定位侧外径公差0/-0.03,同轴度0.02,经济型产品的常用规格。
特点2:定位侧外径可选形状:圆型、多棱型。
特点3:无电解镀镍表面处理的规格,可有效防止生锈。
特点4:使用GCr15材质,折损率小,低价耐用。
尺寸图
(经济型)焊接夹具用定位销前端锥头R型带肩外螺纹型带研磨退刀槽 尺寸图
规格概述
■材质规格表
Type 表面处理 材质 硬度
圆型多棱型
CHXACHXADGCr15
(相当于SUJ2)
50~55HRC
CHXAKCHXADK四氧化三铁保护膜
CHXAMCHXADM无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
③螺纹安装扭矩参考值 详情点击此处
相关文件
①定位技术参考信息 点击此处
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
焊装定位销在汽车钣金零部件焊接夹具中的使用方案
设备名称:倾斜构造零件固定焊接用治具
功能说明:
  通过使用焊装定位治具,将2块钣金零件焊接在一起。
零件用途说明:
  操作人员通过使用焊接夹具定位销,对钣金零件进行位置固定,然后进行焊接作业。
应用行业
机器人 汽车 电子电器
机器人在焊接作业中需要定位销进行定位 汽车钣金焊接中的专用焊装定位销使用 带肩外螺纹普通级焊接定位销在3C电子电器中的应用
相关产品
经济型焊接夹具用定位销带肩外螺纹型 角座 定位块V形槽型板固定型
经济型焊接夹具用定位销照片 焊接治具角座图片 定位块用于焊接治具中的位置定位
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 代表型号:AIKFB70-60 代表型号:CVTB16
优点:有研磨退刀槽 优点:通用规格 优点:定位精度高
尺寸图
(经济型)焊接夹具用定位销前端锥头R型带肩外螺纹型带研磨退刀槽 尺寸图
规格表
型式 P
单位0.1mm
B
单位1mm(B≤P×4)
L
指定1mm
1 H R
Type Dg6
圆型
CHXA
CHXAK
CHXAM
多棱型
CHXAD
CHXADK
CHXADM
6 -0.004
-0.012
3.0~ 7.0 2~28 5~15 6 9 1
8 -0.005
-0.014
3.0~ 9.0 2~30 5~20 10 11 1.5
10 4.0~12.0 3~40 5~20 12 13 2
12 -0.006
-0.017
6.0~13.0 3~50 10~25 15 15 3
16 10.0~17.0 5~50 10~25 18 19 4
■W尺寸
P (W)
3.0~ 4.9 1
5.0~8.9 2
9.0~11.9 3
12.0~13.9 4
14.0~17.0 5
材质规格
Type 表面处理 材质 硬度
圆型 多棱型
CHXA CHXAD GCr15
(相当于SUJ2)
50~55HRC
CHXAK CHXADK 四氧化三铁保护膜
CHXAM CHXADM 无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理。
追加工
Alterations变更止转位置扳手槽加工变更前端部角度变更螺纹直径变更螺纹部长度
(经济型)焊接夹具用定位销前端锥头R型带肩外螺纹型带研磨退刀槽 尺寸图 (经济型)焊接夹具用定位销前端锥头R型带肩外螺纹型带研磨退刀槽 尺寸图 (经济型)焊接夹具用定位销前端锥头R型带肩外螺纹型带研磨退刀槽 尺寸图  (经济型)焊接夹具用定位销前端锥头R型带肩外螺纹型带研磨退刀槽 尺寸图(经济型)焊接夹具用定位销前端锥头R型带肩外螺纹型带研磨退刀槽 尺寸图 
CodeKCSCRCMCFC
Spec.指定方法KC
将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。
仅多棱型适用
指定方法SC10
追加扳手用平面加工。
SC=指定单位1mm
SC>D  SC>P  SC≤H-2
无标准的止转部位。
指定方法RC60
变更前端部角度。
选择60°·90°·120°
指定方法 MC8
变更螺纹直径。
D/3≤M<D
M最小3
指定方法FC15
变更螺纹部长度。
指定单位FC=1mm
D6~10:M≤FC≤M×3
D12·16:M≤FC≤M×2.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
焊接夹具用定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
不带表面处理的焊接夹具用定位销产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养或者购买带表面处理的焊接夹具用定位销,在通常大气环境中可以防锈。镀硬铬、TiCN表面处理的规格,可有效防止生锈。详细请参考此处
夹具焊接夹具用定位销硬度最高可以达到多少?
镀硬铬、TiCN表面处理的规格,表面硬度可以达到3000HV。
螺纹型焊接夹具用定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考推荐的技术参数《螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩》。如果实际安装时没有扭矩的管控,硬度较高的焊接夹具用定位销可能会被拧断。详细参考此处
焊接夹具用定位销颈部研磨退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
米思米夹具定位销使用什么标准?
米思米与部分大型车企技术交流后,根据客户使用需求创立的常用标准,可被广泛使用,稳定性高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 焊接夹具用/前端锥头R型/带肩外螺纹型/带研磨退刀槽
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页