Type | 材质 | 硬度 |
轴承 | ||
钢 (SUJ2) | ||
C-UMBB | 聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 |
使用案例① | 产品作用 |
■绕线机的压线机构 | 聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长 聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。 |
使用案例② | 产品作用 |
■工件传送辅助 | 轴承携带外螺纹,拆卸便宜。 轴承带有聚氨酯,可保护工件不划伤。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
水解聚氨酯 |
型式 | D | B | D1 | r (min) | 安装尺寸 | 使用轴承 | ||
Type | d | Ds (min) | R1 (max) | |||||
C-UMBB | 4 | 13 | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 0.1 | 684ZZ |
5 | 16 | 4* | 13 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 695ZZ | |
6 | 20 | 5 | 15 | 0.2 | 7.6 | 0.2 | 696ZZ |
Type | 材质 | 硬度 |
轴承 | ||
钢 (SUJ2) | ||
C-UMBB | 聚氨酯(黑色) | 肖氏A90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|