一般位于转轴的两端,主要作用是支撑,固定转轴,使转轴及其连接件具有一定的位置关系。产品自带轴承,组装成组件出货,无需自行安装。
而此产品的外壳使用拉拔型材,在保证必要精度的同时,大幅提升性价比。
产品特点
特点1:即便周边空间较小,亦可安装使用。
特点2:圆角外形无需再倒角,安全性和外观提高。
特点3:根据中精度产品的用途,变更了规格和制造工艺以实现成本降低。
特点4:按轴承型号,安装高度,共有27种可选规格且全部为在库品,交货时间短。
尺寸图
规格概述

在轴承和扣环之间会产生间隙,选型时请注意。
注意事项
①在轴承和扣环之间会产生间隙,选型时请注意。
如对间隙有较高要求,推荐可以追加使用轴承用
调整环,能够有效抑制轴承轴向攒动。
②米思米不承诺轴承的品牌。
使用案例
■机构名称顶出机构。
■机构功能连续提供的树脂盒,一个个切割后运出的脱离结构。
通过DC电机的旋转,工件上需要切割的部分向下,切割后运送出。
■轴承座组件的作用由于旋转筒的形状和滑槽出口之间的对应位置关系很重要,所以选用轴承座组件来实现位置的定位,且能保证一定的转速。
了解详情,请点击
顶出机构。
应用行业
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。