(中精度)小径带法兰深沟滚珠轴承双盖式
商品
评价
详情
  • (中精度)小径带法兰深沟滚珠轴承双盖式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

(中精度)小径带法兰深沟滚珠轴承双盖式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
深沟球轴承的应用范围非常广。 它们适用于高速和超高速,适应两个方向的径向和轴向载荷,并且几乎不需要维护。
深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型
产品特点
因为实现现地化生产,所以比现有米思米同类商品最多便宜60%
轻载、中·低转速、专用于中等精度旋转用途、实现了超低价格。
材 质 SUJ2
轴承精度 GB 307 PO
JIS B 1514 0级
尺寸图
尺寸图1

尺寸图2
型式dDBD1Cr
(min.)
C-VALUE零件确认的要点①
基本额定负载
容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Ds
(min.)
R
(max.)
Cr(动)NCor(静)N
C-FL673ZZ362.57.20.60.114652710003.60.080.33
C-FL683ZZ738.10.80.127391630003.90.10.53
C-FL693ZZ849.50.90.15392125600004.20.150.97
C-FL603ZZ9510.51399131560001.63
C-FL623ZZ10411.510.15441153500001.86
C-FL674ZZ472.58.20.60.115562600004.60.080.35
C-FL684ZZ9410.310.14481575300050.11.14
C-FL694ZZ1112.510.15501193480005.20.151.96
C-FL604ZZ1213.50.2670242480005.60.22.53
C-FL624ZZ13515910340400000.23.53
C-FL675ZZ582.59.20.60.115264530000.080.41
C-FL685ZZ11512.510.15501197450006.20.152.18
C-FL695ZZ134150.2756301430006.60.22.84
C-FL605ZZ14516931354400003.85
C-FL625ZZ165180.31,210469360007.70.35.3
C-FL676ZZ610311.20.60.1326137450006.60.10.77
C-FL686ZZ135151.10.157563084000070.153.04
C-FL696ZZ15171.20.2945371400007.60.24.26
C-FL606ZZ176190.31,5335853800080.36.61
C-FL626ZZ196221.51,6356203200089.09
C-FL678ZZ8123.513.60.80.1361176400008.80.11.15
C-FL688ZZ165181.10.21,127497360009.60.24.47
C-FL698ZZ196221.50.31,39360636000100.38.3
C-FL608ZZ227252,3459803400013
C-FL6700ZZ1015416.50.80.155993051500010.30.152.1
C-FL6800ZZ1952110.31,20158837000120.36.1
C-FL6900ZZ226251.51,8878913400013.211.1
C-FL6701ZZ1218419.50.80.26483711300012.40.23.4
C-FL6801ZZ215231.10.31,34172933000140.37.1
C-FL6901ZZ24626.51.52,0201,026310001413.2
C-FL6802ZZ15245261.10.31,45187728000170.38.3
C-FL6902ZZ28730.51.53,0251,581260001719.9
C-FL6703ZZ1723424.50.80.2700461950017.40.24.4
C-FL6803ZZ265281.10.31,5631,01926000190.38.9
C-FL6903ZZ30732.51.53,2121,796230001921.4
C-FL6804ZZ20327351.50.32,8111,72321000220.319.8
C-FL6904ZZ3794024,4672,577190002242.8
C-FL6805ZZ25377401.50.33,0122,05218000270.326.1
C-FL6905ZZ4294520.34,9013,178160002750.2
kgf=N×0.101972



尺寸图4
使用案例
电机齿轮装置机床
1电机2齿轮装置3机床
   
食品设备医疗机械半导体
4食品设备5医疗机械6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。
MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。

MISUMI将与注重品质和时间的客户携手共进、为中国制造业的发展贡献我们的智慧和力量。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图1
材 质 SUJ2
轴承精度 GB 307 PO
JIS B 1514 0级
规格表
型式dDBD1Cr
(min.)
C-VALUE零件确认的要点①
基本额定负载
容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Ds
(min.)
R
(max.)
Cr(动)NCor(静)N
C-FL673ZZ362.57.20.60.114652710003.60.080.33
C-FL683ZZ738.10.80.127391630003.90.10.53
C-FL693ZZ849.50.90.15392125600004.20.150.97
C-FL603ZZ9510.51399131560001.63
C-FL623ZZ10411.510.15441153500001.86
C-FL674ZZ472.58.20.60.115562600004.60.080.35
C-FL684ZZ9410.310.14481575300050.11.14
C-FL694ZZ1112.510.15501193480005.20.151.96
C-FL604ZZ1213.50.2670242480005.60.22.53
C-FL624ZZ13515910340400000.23.53
C-FL675ZZ582.59.20.60.115264530000.080.41
C-FL685ZZ11512.510.15501197450006.20.152.18
C-FL695ZZ134150.2756301430006.60.22.84
C-FL605ZZ14516931354400003.85
C-FL625ZZ165180.31,210469360007.70.35.3
C-FL676ZZ610311.20.60.1326137450006.60.10.77
C-FL686ZZ135151.10.157563084000070.153.04
C-FL696ZZ15171.20.2945371400007.60.24.26
C-FL606ZZ176190.31,5335853800080.36.61
C-FL626ZZ196221.51,6356203200089.09
C-FL678ZZ8123.513.60.80.1361176400008.80.11.15
C-FL688ZZ165181.10.21,127497360009.60.24.47
C-FL698ZZ196221.50.31,39360636000100.38.3
C-FL608ZZ227252,3459803400013
C-FL6700ZZ1015416.50.80.155993051500010.30.152.1
C-FL6800ZZ1952110.31,20158837000120.36.1
C-FL6900ZZ226251.51,8878913400013.211.1
C-FL6701ZZ1218419.50.80.26483711300012.40.23.4
C-FL6801ZZ215231.10.31,34172933000140.37.1
C-FL6901ZZ24626.51.52,0201,026310001413.2
C-FL6802ZZ15245261.10.31,45187728000170.38.3
C-FL6902ZZ28730.51.53,0251,581260001719.9
C-FL6703ZZ1723424.50.80.2700461950017.40.24.4
C-FL6803ZZ265281.10.31,5631,01926000190.38.9
C-FL6903ZZ30732.51.53,2121,796230001921.4
C-FL6804ZZ20327351.50.32,8111,72321000220.319.8
C-FL6904ZZ3794024,4672,577190002242.8
C-FL6805ZZ25377401.50.33,0122,05218000270.326.1
C-FL6905ZZ4294520.34,9013,178160002750.2
kgf=N×0.101972

C-VALUE零件确认的要点①
内径d(mm)米思米品质产品间隙 (μm)C-VALUE零件间隙 (μm)
以上以下最小最大最小最大
仅10213418
1018318623
1824520825
2430520825
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > (中精度)小径带法兰深沟滚珠轴承双盖式
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页