精密滚珠丝杠 中负载 轴径12导程2·5·10标准螺帽
商品
评价
详情
  • 精密滚珠丝杠 中负载 轴径12导程2·5·10标准螺帽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密滚珠丝杠 中负载 轴径12导程2·5·10标准螺帽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
本系列产品库存售完即止,后续推荐型号C-KBS12□□,其中□□代表导程,比如C-KBS1210
米思米不保证丝杠组装后的噪音值。
因为原产地是中国,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%

尺寸图

C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像

规格表

请按照选型步骤C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像选择型式和参照后进行订购。
型式(C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像Type·C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像丝杠轴外径·C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像导程)C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像L
C-BSS1205200
螺帽种类精度
等级
型式指定单位1mmY滚珠
直径
滚珠
中心直径
丝杠底径循环数基本额定负载轴向
间隙
预压扭矩
N·cm
螺旋
方向
C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像TypeC-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像丝杠轴外径C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像导程C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像LC(动)kNCo(静)kN
标准型螺帽C5C-BSS1202150~445L-571.212.41(11.21)1圈
4列
1.72.90.008以下1.0以下
05150~450L-702.512.3(9.8)2.8圈
1列
4.26.9
10200~6002.74.12.0以下
kgf=N×0.101972

材质表

螺帽种类Type精度
等级
丝杠轴
外径
导程丝杠轴螺帽
[ M ]材质[ H ]硬度[ M ]材质[ H ]硬度
标准型螺帽C-BSSC5122·5·10S55C高频淬火
58~62HRC
SCM415渗碳淬火
58~62HRC

追加工

C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像

概述・特性

C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像
C-VALUE 精密滚珠丝杠 轴径12螺距2·5·10 标准螺帽:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚珠丝杠的螺帽和螺杆是一体式销售的吗?
是的,螺帽和螺杆不单独销售
米思米主要销售哪些精度的滚珠丝杠?
C3,C5,C7,C10,数字越小越精密。
滚珠丝杠在选择负载时是参考基本额定动负载还是基本额定静负载?
基本额定动负载。
滚珠丝杠除了轴向间隙指标,有没有径向间隙指标?
没有径向间隙说法,只是在径向方面有跳动公差说法。
滚珠丝杠的最高使用温度是多少?
80℃,否则导致循环部件和密封件的损伤。
滚珠丝杠可以承受径向负载吗?
不可以,否则可能导致滑动不良及产生振动,异常声响,从而缩短使用寿命。
滚珠丝杠出厂时都是自带润滑脂的吗?
滚珠丝杠是在充填好润滑脂的状态下发货的。
滚珠丝杠可以垂直使用吗?
可以的,但是要注意安装时注意设置螺帽防坠落机构,防止螺帽因自重而掉落。
滚珠丝杠一般都是配合直线导轨使用吗?
是的,直线导轨主要承重,滚珠丝杠通常是用来定位和传动。
滚珠丝杠的支座组件内的轴承是什么类型的?
固定侧用和支持侧用的轴承是不一样的,固定侧通常为角接触球轴承,支撑侧通常为普通深沟球轴承。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 滚珠丝杠 > 精密滚珠丝杠 中负载 轴径12导程2·5·10标准螺帽
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页