螺帽种类 | 精度等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠 中心直径 | 丝杠 螺纹内径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向间隙 | 预压 扭矩 N·cm | 螺旋 方向 | |||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | C(动)Kn | C(静)Kn | ||||||||||
标准型 螺帽 | C5 | C-BSS | 10 | 02 | 100~315 | L-57 | 1.2 | 10.41 | (9.21) | 1圈3列 | 1.6 | 2.6 | 0.008以下 | 0.5 以下 | 右 |
04 | 150~380 | L-70 | 2 | 10.68 | (8.68) | 2.3 | 4.1 | 1.0 以下 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | |||||
标准型螺帽 | C-BSS | C5 | 10 | 2·4 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||
不加工支持侧轴端 | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | |||||||||
变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | |||||||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC 不可和FC同时使用。 | |||||||||
变更支持侧加工内容 | GC | 变更支持侧的加工内容。 Q从6和8中选择 Y尺寸变短 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q8-G20 5≤G≤Q×3 1002不适用 | |||||||||
变更支持侧轴端长度 | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20
Y尺寸变短。 |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸P.454 | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC10 3≤KC≤14(9) |
加工固定侧轴端键槽 | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S1 4≤K+S≤14(9) |
加工固定侧轴端平面 | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 5≤SC≤14(9) |
加工固定侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 5≤SWC·SGC≤14(9) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|