螺帽种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠 中心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N·cm | 螺旋 方向 | |||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||
标准型螺帽 | C5 | C-BSS | 08 | 02 | 100~210 | L-57 | 1.2 | 8.41 | (7.21) | 1圈 3列 | 1.4 | 1.8 | 0.008以下 | 0.5以下 | 右 |
kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |||||
标准型螺帽 | C-BSS | C5 | 8 | 2 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端 | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC 不可和FC同时使用。 |
变更支持侧轴端长度 | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 10≤FC≤20 Y尺寸变短。 |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸P.482 | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC6 3≤KC≤9 |
加工固定侧轴端键槽 | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S1 4≤K+S≤9 |
加工固定侧轴端平面 | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 5≤SC≤9 |
加工固定侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC6 5≤SWC·SGC≤9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|