型式(Type·丝杠轴外径·导程) | - | L | - | F | - | P |
C-BSSC1205 C-BSSCK1205 | - - | 600 800 | - | F20 | - | P8 |
螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠 中心 直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动) kN | Co(静) kN | |||||||||
标准型 螺帽 | C7 | C-BSST | 12 | 04 | 150~800 | 15 | 8 | L-65 | 2.5 | 12.7 | (10.2) | 1圈3列 | 1.8 | 4.1 | 0.05以下 | 右 |
C-BSSTK | 15~24 | 5~8 | L-(50+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 15 | 8 | L-65 | ||||||||||||
C-BSSCK | 15~24 | 5~8 | L-(50+F) | |||||||||||||
C7 | C-BSST | 05 | 15 | 8 | L-65 | 12.3 | (9.8) | 2.8圈1列 | ||||||||
C-BSSTK | 15~24 | 5~8 | L-(50+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 15 | 8 | L-65 | ||||||||||||
C-BSSCK | 15~24 | 5~8 | L-(50+F) | |||||||||||||
C7 | C-BSST | 10 | 15 | 8 | L-65 | 2 | 3.5 | 0.10以下 | ||||||||
C-BSSTK | 15~24 | 5~8 | L-(50+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 15 | 8 | L-65 | ||||||||||||
C-BSSCK | 15~24 | 5~8 | L-(50+F) | |||||||||||||
*F·P仅C-BSSCK可指定。[ ! ]F≤P×3。 kgf=N×0.101972 |
螺帽 种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ||||
标准型 螺帽 | C-BSST | C-BSSTK | C7 | 12 | 4·5·10 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
C-BSSC | C-BSSCK | C10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|