螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动)kN | Co(静)kN | |||||||||
标准型 螺帽 | C7 | C-BSST | 10 | 02 | 150~585 | 10 | 6 | L-54 | 1.2 | 10.41 | (9.21) | 1圈3列 | 1.2 | 2.1 | 0.05以下 | 右 |
C-BSSTK | 10~18 | 5·6 | L-(44+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 10 | 6 | L-54 | ||||||||||||
C-BSSCK | 10~18 | 5·6 | L-(44+F) | |||||||||||||
C7 | C-BSST | 04 | 150~600 | 10 | 6 | L-54 | 2 | 10.68 | (8.68) | 1.6 | 3.4 | |||||
C-BSSTK | 10~18 | 5·6 | L-(44+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 10 | 6 | L-54 | ||||||||||||
C-BSSCK | 10~18 | 5·6 | L-(44+F) | |||||||||||||
*F·P仅C-BSSCK可指定。F≤P×3。Y>螺帽全长。 | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||
标准型 螺帽 | C-BSST | C-BSSTK | C7 | 10 | 2・4 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
C-BSSC | C-BSSCK | C10 |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端 | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC 不可和FC同时使用。 |
变更支持侧轴端长度 | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 11≤FC≤20 Y尺寸变短。 |
加工固定侧扳手槽 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC 如螺帽移动至扳手槽处,否则滚珠会脱落。 |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧轴端键槽 | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 P=5不适用。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC5 2≤KC≤P×3 KC≤F-1 |
加工固定侧轴端键槽 | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) P=5不适用。 K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S2 3≤K+S≤P×3 K+S≤F-1 |
加工固定侧轴端平面 | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 5≤SC≤P×3 SC≤F-1 |
加工固定侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC7 5≤SWC·SGC≤P×3 SWC·SGC≤F-1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|