螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C(动)kN | Co(静)kN | |||||||||
标准型 螺帽 | C7 | C-BSST | 08 | 02 | 100~400 | 7.5 | 4.5 | L-46 | 1.2 | 8.41 | (7.21) | 1圈3列 | 1.2 | 2.1 | 0.05以下 | 右 |
C-BSSTK | 8~13 | 4·4.5 | L-(38.5+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 7.5 | 4.5 | L-46 | ||||||||||||
C-BSSCK | 8~13 | 4·4.5 | L-(38.5+F) | |||||||||||||
*F·P仅C-BSSCK可指定。[ ! ]F≤P×3。 | kgf=N×0.101972 |
螺帽 种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ||||
标准型螺帽 | C-BSST | C-BSSTK | C7 | 8 | 2 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
C-BSSC | C-BSSCK | C10 |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC ![]() |
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC ![]() |
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC6 ![]() |
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|