特超重载直线导轨 中精度
商品
评价
详情
  • 特超重载直线导轨 中精度
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

特超重载直线导轨 中精度

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
直线导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。和无油衬套不同,移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。
在相同运动组件体积下,拥有比直线轴承更高的额定负载以及直线运动精度。同时可以承担一定的扭矩负载,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
直线导轨由滑轨、滑块、回珠槽、回珠槽盖板、侧面密封垫、钢丝保持器、滚珠组装而成。钢珠尺寸由导轨和滑块加工尺寸公差不同,进行选配,所以滑块成品不能通用。
经济型直线导轨在保证了中等精度的前提下,实现了价格大幅下降。

直线导轨结构  直线导轨零部件
产品特点
特点1:滑轨和滑块通过滚珠相接触,因此晃动小,适用于有精度要求的设备。
特点2:由于是点面接触,所以摩擦阻力很小,可以进行细微的运动,实现控制装置等的中精度定位。
特点3:因为滚珠有自身的滚动槽、转动面的受力会被分散,因此有较大的容许载重。
特点4:直线导轨在运作时不易产生摩擦热量,不易受热变形,因此适用于做高速运动。
特点5:重新设计了适用于中等精度用途的规格、实现了超低价格。
使用方法
■关于使用
①米思米的直线导轨安装了保持器,虽然拆卸滑块时钢珠不容易脱落,但要是在高速状态下将滑块从滑轨上拆下,或者斜向插入滑轨,则滚珠可能会脱落。请小心、谨慎地拆装滑块。
②请务必避免碰撞回珠槽盖板,否则会影响钢珠的循环,造成滑动不良。
③如对防锈有要求,请优先选择低温镀黑铬表面处理或者不锈钢SUS440C系材质的产品。
misumi中载直线导轨滑台注意事项

③改变滑块和滑轨的配套组合使用时,可能精度无法得到保证。
④基准面设置在滑块与滑轨有直线槽的一遍。出厂时,两条线在同一侧,拆下滑块再度安装时,务必保证两条线在同侧。
⑤移动平行度是导轨安装在平台上后测得的值,不是安装前的值。导轨在固定前,都有轻微变形,只有固定在平台上,

■关于使用温度
米思米标准直线导轨的使用温度为-20~80°C,如在高温环境下建议使用微型直线导轨耐热型

■关于维护(供给润滑脂)
①润滑脂在直线导轨的钢珠与轨道面的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。
润滑脂减少及老化会给直线导轨的寿命造成极大影响,因此请根据使用条件适时加注润滑脂。
米思米的直线导轨在出厂时封入了下述润滑脂,因此可直接使用。
微型直线导轨:锂皂基润滑脂(协同油脂制MULTEMP润滑脂PS2)
中·重载型直线导轨:锂皂基润滑脂(昭和壳牌石油制Albania润滑脂S2)
②推荐注脂间隔:
通常每隔6个月,移动距离较长时间隔3个月、移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准
以上是移动距离标准下的注脂间隔。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。
注意事项
为了您的正常使用,直线导轨的安装需要满足以下四点
①安装面形状是否产生干涉
linear-guides安装面要求形状

②工件安装面的平面度保持在5μ左右,否则滑块会产生轻微变形
misumi安装面平面度

③导轨平行度和配合高度误差值是否在安装容许值内
米思米平行度误差容许值
linear-guides高度误差容许值

④使用规范的安装方式
直线导轨的安装方法linear-guides
详细的安装方法点击此处
使用案例
使用案例linear-guides机构名称:皮带驱动搬运装置
特点1:适合中精度,中频率的驱动及定位。
特点2:在中央配置1根直线导轨实现小型化。

了解详细信息,点击此处
应用行业
医疗 智能手机
米思米直线导轨在医疗行业的应用 linear-guides在智能手机行业的应用
机器人 电子电器
米思米直线导轨在机器人行业的应用 misumi直线导轨滑台在电子家电行业的应用
相关产品
微型直线导轨 微型直线导轨 滑轨加宽型 重载直线导轨
微型直线导轨 标准滑块型 轻预压型 misumi 微型直线导轨 滑轨加宽型 misumi misumi重载直线导轨
代表型号:SSEB10-55 代表型号:SSEBW12-200 代表型号:SXR24-280
工厂介绍
米思米集团骏河生产平台是以微米级精度水准的“精密加工技术”为基础展开各项事业,在航天行业,汽车行业都有广泛运用。
米思米直线导轨工厂
相关文件
直线导轨的寿命计算请参考此处

直线导轨的安装使用方法请参考此处
尺寸图
米思米直线导轨尺寸图
使用温度:-20~80°C
此产品无表面处理,务必采取防锈措施。
经济型产品和米思米品的安装尺寸一样。
L尺寸指定型G尺寸和固定型G尺寸不一样,需要单独计算,详情请点击此处
规格表
■长度指定型
 型式HL滑块尺寸导轨尺寸
TYPEWL1BCS×ℓL2KTCb油嘴H1W1W2Ca沉孔F
单滑块双滑块安装孔ET1d1×d2×h
标准滑块型C-SERLC-SE2RL30220~1960(220)44983250M5×57825.48.20.5M4×0.7146.516.520120.56×9.5×8.560
40220~1960(280)481093550M6×6.58834.212.151M6×11411.5202312.50.97×11×960
45280~1960(280)601314060M8×1010538111M6×1141123281619×14×1280
滑块加宽型C-SEWTLC-SE2WTL30220~1960(220)63985340M6×107825.410M6×1146.516.52021.50.56×9.5×8.560
36220~1960(280)701095745M8×128830.212M6×1147.5202323.50.97×11×960
42280~1960(360)901317252M10×151053515M6×114823283119×14×1280
L尺寸( )内尺寸为双滑块型的最短滑轨长度。

■长度固定型
 型式HL(尺寸固定)FG
Type
单滑块双滑块
标准滑块型C-SERC-SE2R30220280340400460520580640700760820880940100010606020
112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960
40(220)280340400460520580640700760820880940100010606020
112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960
452803604405206006807608409201000108011601240132014008020
1480156016401720180018801960        
滑块加宽型C-SEWTC-SE2WT30220280340400460520580640700760820880940100010606020
112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960
36(220)280340400460520580640700760820880940100010606020
112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960
42(280)3604405206006807608409201000108011601240132014008020
1480156016401720180018801960        
( )内尺寸无双滑块型。
■使用注意事项
本产品为全滚珠型。滑块上装有防止滚珠脱落的保持器。滑块的使用请参阅此处
改变滑块与滑轨两者的配套组合后使用时,将无法保证径向间隙与精度。
基准面设置在滑块与滑轨有直线槽的一侧。使用时,请务必将两者的基准面对齐。
接长滑轨将导致无法使用。
移动平行度是滑轨固定后的数值。(并非滑轨螺丝紧固前的值。)
■其它
·已涂抹锂皂基润滑脂(昭和壳牌Alubania润滑脂S2)。
·油嘴:H24型为直型,H28、33、42型为横向型。由于油嘴是螺纹拧入式,因此可以变更位置。
·关于直线导轨的安装与维护请参阅此处
 
■容许负载    kgf=N×0.101972
H基本额定负载静态容许力矩重量
C(动)
kN
Co(静)
kN
MA
N·m
MB
N·m
MC
N·m
滑块kg滑块kg导轨
kg/m
标准型加宽型
3011.324.8260.7260.7263.30.380.532.28
36 4014.831.9380.2380.2388.90.680.783.17
42 4521.845.7654.1654.1672.91.121.774.54

■容许负载
①基本动态额定负载(C)
基本动态额定负载是使一组相同的直线导轨在相同的条件下分别移动,其中90%不会因滚动疲劳而产生材料损坏,且以恒定方向滑动50×103m时的负载。

②基本静态额定负载(Co)
基本静态额定负载是使承受最大应力的接触部分上,滚动体的永久变形量与滚动面的永久变形量之和为滚动体直径的0.0001倍所需的静止负载。

③静态容许力矩(MA、MB、MC)
力矩负载发生作用时所承受的静态力矩负载限值由基本静态额定负载Co与相同的永久变形量决定。
直线导轨静态容许力矩
④静态安全系数(fS)
静止时或低速运动时所承受的基本静态额定负载Co根据使用条件,除以表-2所示的静态安全系数fs后使用。
表-2 静态安全系数(fS的下限)
使用条件fS的下限
正常运行条件时1~2
要求有平滑的移动性能时2~4
有振动、冲击时3~5

■L尺寸指定型的详细尺寸
L尺寸指定型对滑轨的两端进行均等切割。此时的滑轨安装孔数(M)请参见下表。
另外,G尺寸计算公式如下所示。
尺寸指定型直线导轨G尺寸计算公式  GF尺寸示意图
 
微型 -标准滑轨型-
L尺寸的最短长度因滑块数量而异。请通过产品页确认。
H6·810131620安装孔数
M
L 26~ 35 36~ 47 46~ 57 71~ 87101~1392
 36~ 50 48~ 67 58~ 82 88~127140~1993
 51~ 65 68~ 87 83~107128~167200~2594
 66~ 80 88~107108~132168~207260~3195
 81~ 95108~127133~157208~247320~3796
 96~110128~147158~182248~287380~4397
111~125148~167183~207288~327440~4998
126~129168~187208~232328~367500~5599
188~207233~257368~407560~61910
208~227258~282408~447620~67911
228~247283~307448~487680~69912
248~267308~332488~52713
268~274333~357528~56714
358~382568~60715
383~407608~64716
408~432648~66917
433~45718
458~46919
F1520254060 

微型 -滑轨加宽型-
L尺寸的最短长度因滑块数量而异。请通过产品页确认。
由于H16型的M(安装孔数)并排排列,因此为M×2。
H6.59121416安装孔数
M
L 51~ 67 51~ 67 71~ 89 71~ 892
 51~ 67 68~ 97 68~ 97 90~129 90~1293
 68~ 87 98~127 98~127130~169130~1694
 88~107128~157128~157170~209170~2095
108~127158~187158~187210~249210~2496
128~129188~217188~217250~289250~2897
218~247218~247290~329290~3298
248~277248~277330~369330~3699
278~289278~289370~409370~40910
410~449410~44911
450~469450~48912
490~52913
530~56914
570~60915
610~64916
650~66917
F203040 
中·重载型
L尺寸的最短长度因滑块数量而异。请通过产品页确认。
*1 经济型超重载型适用尺寸(P.377)
*2 中载·重载型适用尺寸(P.377~P.392)
H24·28*128*2·3033·36·4042·45安装孔数
M
L 101~ 131 101~ 139 101~ 1412
 132~ 191 140~ 199 142~ 201 201~ 2793
 192~ 251 200~ 259 202~ 261 281~ 3434
 252~ 311 260~ 319 262~ 321 344~ 4235
 312~ 371 320~ 379 322~ 381 424~ 5036
 372~ 431 380~ 439 382~ 441 504~ 5837
 432~ 491 440~ 499 442~ 501 584~ 6638
 492~ 551 500~ 559 502~ 561 664~ 7439
 552~ 611 560~ 619 562~ 621 744~ 82310
 612~ 671 620~ 679 622~ 681 824~ 90311
 672~ 731 680~ 739 682~ 741 904~ 98312
 732~ 791 740~ 799 742~ 801 984~106313
 792~ 851 800~ 859 802~ 8611064~114314
 852~ 911 860~ 919 862~ 9211144~122315
 912~ 971 920~ 979 922~ 9811224~130316
 972~1031 980~1039 982~10411304~138317
1032~10911040~10991042~11011384~146318
1092~11511100~11591102~11611464~154319
1152~12111160~12191162~12211544~162320
1212~12711220~12791222~12811624~170321
1272~13311280~13391282~13411704~178322
1332~13911340~13991342~14011784~186323
1392~14511400~14591402~14611864~194324
1452~15111460~15191462~15211944~195925
1512~15711520~15791522~158126
1572~16311580~16391582~164127
1632~16911640~16991642~170128
1692~17511700~17591702~176129
1752~18111760~18191762~182130
1812~18711820~18791822~188131
1872~19311880~19391882~194132
1932~19591940~19591942~195933
F6080 
材质规格
材质
硬度
滑块类型TypeL尺寸可选高度H
(mm)
可选长度L
(mm)
单滑块双滑块
碳素钢
58-62HRC~
标准滑块型C-SERC-SE2R固定尺寸30,36,40,45220-1960
C-SERLC-SE2RL指定
滑块加宽型C-SEWTC-SE2WT固定尺寸
C-SEWTLC-SE2WTL指定
可选高度及长度为此系列的整体范围,具体请参考规格表。
低温镀黑铬与各种润滑脂产品变更时,请参阅此处
追加工
AlterationsCodeSpec.
3滑块规格B3在单滑块的产品上增加2个滑块,以3滑块的配套产品发货。
选型范例:C-SVR24-400-B3
4滑块规格B4在单滑块的产品上增加3个滑块,以4滑块的配套产品发货。
选型范例:C-SVR24-400-B4
 
■油嘴的位置(正对面为基准面) ■选择最短滑轨长度
直线导轨油嘴位置  HB3(3滑块)B4(4滑块)
 30400460
 36·40460580
 42·45520600
精度基准
■普通间隙型
径向间隙(μm)
H30-5~+5
H36 H40-6~+6
H42 H45-7~+7
 
●尺寸精度 单位:μm
尺寸精度类型精度标准超精密级精密级普通级 
微型高度H的尺寸容差±10±20±20 
高度H的配合误差71540 
宽度W2的尺寸容差±15±25±25 
宽度W2的配合误差102040 
中·重载型
类型
精度标准米思米既有产品经济型产品
精密级互换普通级普通级
高度H的尺寸容差±40±20±100±120
高度H的配合误差15152040
宽度W2的尺寸容差±20±30±100±120
宽度W2的配合误差24·2815252040
33·4215253040
30·36·40·422540
 
【高度H的配合误差】
组装在1根滑轨上的多个滑块的高度(H)尺寸的最小值与最大值之差。
【宽度W2的配合误差】
组装在1根滑轨上的多个滑块、滑轨之间的宽度(W)尺寸的最小值与最大值之差。
直线导轨尺寸精度示意图
 
●移动平行度单位:μm
滑轨长度(mm)微型中·重载型
米思米既有产品米思米既有产品经济型产品
大于以下超精密级精密级普通级精密级互换普通级普通级
50231376710
5080231376710
80125371576.5710
125200371577710
2002503.591778710
25031541118891210
315400511188111212
400500512199121413
500630613.52111141815
63080061421.513162117
800100014.5182319
1000125016202522
12501600232723
160020002628.524
 
【移动平行度】
表中数值均为把滑轨固定在基准座后进行的测量值。
在滑轨全长范围内移动滑块时,测量滑块上表面C相对于滑轨底面A的变化、滑块基准面D相对于滑轨基准面B的变化。
移动平行度的测量图示
直线导轨检测精度
选型计算
直线导轨的寿命分为
①运行距离寿命
直线导轨在承受负载并进行直线往复运动时,由于重复应力经常作用于滚动体(钢珠)或滚动面(滑轨)上,因此会出现被称为材料疲劳性剥落的鳞状损伤。发生这一最初剥落之前的总移动距离被称作直线导轨的寿命。

②额定寿命
额定寿命是指在相同条件下,分别使一群相同的直线导轨移动时,其中90%不发生剥落而达到的总行走距离。额定寿命可根据基本动态额定负载与施加在直线导轨上的负载按下列公式求出。
运行距离寿命计算公式misumi
实际使用直线导轨时,首先应进行负载计算。要通过计算求出直线往复运动中的负载并不容易,因为运动过程中存在振动或冲击,并且还要充分考虑振动或冲击相对于直线导轨的分布状况。另外,使用温度等也会对寿命产生很大影响。将这些条件加在一起,上述计算公式变成下式。
运行距离寿命计算公式(带负载)linear-guides

③运行时间寿命
使用寿命可通过求出单位时间的行走距离来计算。行程长度与行程次数一定时,可由下式求出。
运行时间寿命计算公式米思米

具体的寿命及负载计算方法点击此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
直线导轨或者滑块是否可以分别单独购买?
考虑到产品精度,目录有明确表示单独滑块型号的可以购买,其他全部不可以。
米思米直线导轨长度是否可以任意指定?
可以任意指定。但米思米直线导轨分长度固定型和长度指定型,且长度指定型时不能指定长度固定型的长度尺寸。
可否根据第三方导轨型号选出米思米相应直线导轨产品?
米思米提供第三方品牌替换服务,所以给出第三方产品型号,我们就替换成米思米相应的型号。
米思米直线导轨既有产品和C-VALUE产品有何区别?
C-VALUE相比既有产品最大的优势就是价格,其次相同规格产品在基本额定负载、容许静力矩、尺寸精度方面有所不同。
米思米直线导轨中,微预压是什么意思?
MISUMI的直线导轨通过对内部钢珠的大小进行挑选,来控制间隙,通过负间隙,提高刚性,减小弹性位移,这就是预压。一般而言,预压型的寿命及精度会优于普通间隙型。
米思米直线导轨的指标中有基本动态额定负载和基本静态额定负载,选型的时候参考哪个指标?
基本动态额定负载用于计算导轨寿命,基本静态额定负载用于计算最大允许负载。
米思米直线导轨可以垂直安装使用吗?需要注意什么?
可以垂直安装,但是需要注意安装时滑块不要脱落导致滚珠掉落。
导轨损坏后可以维修吗?
不提供维修服务。
导轨可以在水里使用吗?
因为材质和润滑脂都没有达到该级别的特殊程度,所以不可以在水里使用。
不锈钢材质的导轨是永远不生锈吗?
不锈钢是相对于碳素钢具有一定防锈功能的产品,但是不能保证永不生锈。根据使用环境的不同也可能存在短期生锈的可能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线导轨 > 标准直线导轨 > 特超重载直线导轨 中精度
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页