微型直线导轨 | 微型直线导轨 滑轨加宽型 | 中载直线导轨 | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SSEBW12-200 | 代表型号:SVR24-280 |
型式 | H | L(指定长度) | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | ||||||||||||||||||
TYPE | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | Cb | 油嘴 | H1 | W1 | W2 | Ca | 沉孔 | F | ||||||
单滑块 | 双滑块 | 安装孔 | E | T1 | d1×d2×h | |||||||||||||||||
标准滑块型 | C-SHRL | C-SH2RL | 28 | 220~1960(220) | 34 | 55.9 | 26 | 26 | M4×5 | 39.5 | 24.8 | 10.2 | 0.5 | M4×0.7 | 7 | 9.5 | 13 | 15 | 9.5 | 0.5 | 4.5×7.5×6 | 60 |
30 | 220~1960(220) | 44 | 74 | 32 | 36 | M5×5 | 54 | 25.4 | 8.2 | 0.5 | M6×1 | 14 | 6.5 | 16.5 | 20 | 12 | 0.5 | 6×9.5×8.5 | 60 | |||
40 | 220~1960(220) | 48 | 80 | 35 | 35 | M6×6.5 | 59 | 34.2 | 12.15 | 1 | M6×1 | 14 | 11.5 | 20 | 23 | 12.5 | 0.9 | 7×11×9 | 60 | |||
45 | 280~1960(280) | 60 | 95.3 | 40 | 40 | M8×10 | 69.3 | 38 | 11 | 1 | M6×1 | 14 | 11 | 23 | 28 | 16 | 1 | 9×14×12 | 80 | |||
滑块加宽型 | C-SHWTL | C-SH2WTL | 24 | 220~1960(220) | 47 | 55.9 | 38 | 30 | M5×8 | 39.5 | 20.8 | 8 | - | M4×0.7 | 7 | 5.5 | 13 | 15 | 16 | 0.5 | 4.5×7.5×6 | 60 |
30 | 220~1960(220) | 63 | 74 | 53 | 40 | M6×10 | 54 | 25.4 | 10 | - | M6×1 | 14 | 6.5 | 16.5 | 20 | 21.5 | 0.5 | 6×9.5×8.5 | 60 | |||
36 | 220~1960(220) | 70 | 80 | 57 | 45 | M8×12 | 59 | 30.2 | 12 | - | M6×1 | 14 | 7.5 | 20 | 23 | 23.5 | 0.9 | 7×11×9 | 60 | |||
42 | 280~1960(280) | 90 | 95.3 | 72 | 52 | M10×15 | 69.3 | 35 | 15 | - | M6×1 | 14 | 8 | 23 | 28 | 31 | 1 | 9×14×12 | 80 |
型式 | L(尺寸固定) | G | |||||||||||||||||
Type | H | ||||||||||||||||||
(单滑块) | (双滑块) | ||||||||||||||||||
标准滑块型 | C-SHR | C-SH2R | 28 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 20 |
1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
30 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 20 | |||
1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
40 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 20 | |||
1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
45 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 20 | |||
1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | |||||||||||||
滑块加宽型 | C-SHWT | C-SH2WT | 24 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 20 |
1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
30 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 20 | |||
1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
36 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 20 | |||
1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
42 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 20 | |||
1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 |
H | 24·28*1 | 28*2·30 | 33·36·40 | 42·45 | 安装孔数 M |
L | 101~ 131 | 101~ 139 | 101~ 141 | - | 2 |
132~ 191 | 140~ 199 | 142~ 201 | 201~ 279 | 3 | |
192~ 251 | 200~ 259 | 202~ 261 | 281~ 343 | 4 | |
252~ 311 | 260~ 319 | 262~ 321 | 344~ 423 | 5 | |
312~ 371 | 320~ 379 | 322~ 381 | 424~ 503 | 6 | |
372~ 431 | 380~ 439 | 382~ 441 | 504~ 583 | 7 | |
432~ 491 | 440~ 499 | 442~ 501 | 584~ 663 | 8 | |
492~ 551 | 500~ 559 | 502~ 561 | 664~ 743 | 9 | |
552~ 611 | 560~ 619 | 562~ 621 | 744~ 823 | 10 | |
612~ 671 | 620~ 679 | 622~ 681 | 824~ 903 | 11 | |
672~ 731 | 680~ 739 | 682~ 741 | 904~ 983 | 12 | |
732~ 791 | 740~ 799 | 742~ 801 | 984~1063 | 13 | |
792~ 851 | 800~ 859 | 802~ 861 | 1064~1143 | 14 | |
852~ 911 | 860~ 919 | 862~ 921 | 1144~1223 | 15 | |
912~ 971 | 920~ 979 | 922~ 981 | 1224~1303 | 16 | |
972~1031 | 980~1039 | 982~1041 | 1304~1383 | 17 | |
1032~1091 | 1040~1099 | 1042~1101 | 1384~1463 | 18 | |
1092~1151 | 1100~1159 | 1102~1161 | 1464~1543 | 19 | |
1152~1211 | 1160~1219 | 1162~1221 | 1544~1623 | 20 | |
1212~1271 | 1220~1279 | 1222~1281 | 1624~1703 | 21 | |
1272~1331 | 1280~1339 | 1282~1341 | 1704~1783 | 22 | |
1332~1391 | 1340~1399 | 1342~1401 | 1784~1863 | 23 | |
1392~1451 | 1400~1459 | 1402~1461 | 1864~1943 | 24 | |
1452~1511 | 1460~1519 | 1462~1521 | 1944~1959 | 25 | |
1512~1571 | 1520~1579 | 1522~1581 | - | 26 | |
1572~1631 | 1580~1639 | 1582~1641 | - | 27 | |
1632~1691 | 1640~1699 | 1642~1701 | - | 28 | |
1692~1751 | 1700~1759 | 1702~1761 | - | 29 | |
1752~1811 | 1760~1819 | 1762~1821 | - | 30 | |
1812~1871 | 1820~1879 | 1822~1881 | - | 31 | |
1872~1931 | 1880~1939 | 1882~1941 | - | 32 | |
1932~1959 | 1940~1959 | 1942~1959 | - | 33 | |
F | 60 | 80 |
材质 硬度 | 滑块类型 | Type | L尺寸 | 可选高度H (mm) | 可选长度L (mm) | |
单滑块 | 双滑块 | |||||
滑块,滑块:碳素钢58~62HRC | 标准滑块型 | C-SHR | C-SH2R | 固定型 | 28,30,40,45 | 220~1960 |
C-SHRL | C-SH2RL | 指定型 | ||||
滑块加宽型 | C-SHWT | C-SH2WT | 固定型 | 24,30,36,42 | ||
C-SHWTL | C-SH2WTL | 指定型 |
Alterations | Code | Spec. |
3滑块规格 | B3 | 在单滑块的产品上增加2个滑块,以3滑块的配套产品发货。 选定范例:C-SHR30-400-B3 |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块的产品上增加3个滑块,以4滑块的配套产品发货。 选型范例:C-SHR30-400-B4 |
H | B3(3滑块) | B4(4滑块) |
24·28 | 340 | 400 |
30 | 400 | 460 |
36·40 | 400 | 520 |
42·45 | 440 | 520 |
径向间隙(μm) | |
H24 H28 | -4~+4 |
H30 | -5~+5 |
H36 H40 | -6~+6 |
H42 H45 | -7~+7 |
●尺寸精度 | 单位:μm | |||||
尺寸精度类型 | 精度标准 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | ||
微型 | 高度H的尺寸容差 | ±10 | ±20 | ±20 | ||
高度H的配合误差 | 7 | 15 | 40 | |||
宽度W2的尺寸容差 | ±15 | ±25 | ±25 | |||
宽度W2的配合误差 | 10 | 20 | 40 | |||
中·重载型 类型 | 精度标准 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | |||
精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 | |||
高度H的尺寸容差 | ±40 | ±20 | ±100 | ±120 | ||
高度H的配合误差 | 15 | 15 | 20 | 40 | ||
宽度W2的尺寸容差 | ±20 | ±30 | ±100 | ±120 | ||
宽度W2的配合误差 | 24·28 | 15 | 25 | 20 | 40 | |
33·42 | 15 | 25 | 30 | 40 | ||
30·36·40·42 | - | 25 | - | 40 |
●移动平行度 | 单位:μm | |||||||
滑轨长度(mm) | 微型 | 中·重载型 | ||||||
米思米既有产品 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | ||||||
大于 | 以下 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 |
- | 50 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
50 | 80 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
80 | 125 | 3 | 7 | 15 | 7 | 6.5 | 7 | 10 |
125 | 200 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 10 |
200 | 250 | 3.5 | 9 | 17 | 7 | 8 | 7 | 10 |
250 | 315 | 4 | 11 | 18 | 8 | 9 | 12 | 10 |
315 | 400 | 5 | 11 | 18 | 8 | 11 | 12 | 12 |
400 | 500 | 5 | 12 | 19 | 9 | 12 | 14 | 13 |
500 | 630 | 6 | 13.5 | 21 | 11 | 14 | 18 | 15 |
630 | 800 | 6 | 14 | 21.5 | 13 | 16 | 21 | 17 |
800 | 1000 | - | 14.5 | 18 | 23 | 19 | ||
1000 | 1250 | - | 16 | 20 | 25 | 22 | ||
1250 | 1600 | - | - | 23 | 27 | 23 | ||
1600 | 2000 | - | - | 26 | 28.5 | 24 |
kgf=N×0.10972 | ||||||||||||||
H | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | |||||||||||
C(动) kN | C0 kN | MA N·m | MB N·m | MC N·m | 滑块kg | 滑块kg | 导轨 kg/m | |||||||
标准型 | 加宽型 | |||||||||||||
24 28 | 5.1 | 10.2 | 54.2 | 54.2 | 79.9 | 0.20 | 0.20 | 1.32 | ||||||
30 | 8.6 | 16.8 | 117.3 | 117.3 | 178.6 | 0.29 | 0.40 | 2.28 | ||||||
36 40 | 11.0 | 20.8 | 158.3 | 158.3 | 254.0 | 0.55 | 0.62 | 3.17 | ||||||
42 45 | 16.0 | 29.4 | 263.4 | 263.4 | 432.5 | 0.85 | 1.42 | 4.54 |
使 用 条 件 | fS的下限 |
正常运行条件时 | 1~2 |
要求有平滑的移动性能时 | 2~4 |
有振动、冲击时 | 3~5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|