Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
C-LMU | 3~50 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 |
C-LMUM | 无电解镀镍 |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
试验前 | 24hr | 48hr | |
无表面处理 | ![]() | ![]() | ![]() |
有表面处理 (无电解镀镍) | ![]() | ![]() | ![]() |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
型式 | D | L | B | W | D1 | 偏心 (最大) | 滚珠 列数 | 重量 (g) | 基本额定负载 | ||||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | ||||||||
C-LMU C-LMUM | 3 | +0.003 -0.011 | 7 | 0 -0.011 | 10 | +0.1 -0.2 | - | - | - | - | 0.016 | 4 | 1.4 | 69 | 105 |
4 | 8 | 12 | - | - | - | 2 | 88 | 127 | |||||||
5 | 10 | 15 | 8 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 3.4 | 167 | 206 | ||||||
6 | +0.003 -0.012 | 12 | 0 -0.013 | 19 | +0.2 -0.4 | 11.3 | 11.5 | 0.024 | 7.4 | 206 | 265 | ||||
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 13 | 265 | 380 | ||||||||
10 | 19 | 0 -0.015 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 24 | 372 | 549 | ||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 27 | 412 | 598 | ||||||||
13 | 23 | 32 | 22 | 39 | 510 | 784 | |||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 74 | 775 | 1180 | |||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.018 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.030 | 5 | 83 | 882 | 1370 | ||||
25 | 40 | 59 | +0.2 -0.5 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 6 | 206 | 980 | 1570 | ||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 229 | 1570 | 2740 | ||||||||
35 | +0.003 -0.015 | 52 | 0 -0.021 | 70 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.040 | 353 | 1670 | 3140 | ||||
40 | 60 | 80 | 56.3 | 57 | 559 | 2160 | 4020 | ||||||||
50 | 80 | 100 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 1526 | 3820 | 7940 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C-LMU | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 |
C-LMUM | 无电解镀镍 |
dr | 轴径 | 固定座直径 | |
g6容差 | 容差 | ||
3 | -0.002 -0.008 | 7 | +0.021 +0.006 |
4 | -0.004 -0.012 | 8 | |
5 | 10 | ||
6 | 12 | +0.024 +0.006 | |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
40 | 60 | ||
50 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|