输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 115.0 |
东方 | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.3 | ||
90~180 | 136.3 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 141.7 | ||
90~180 | 148.7 | |||
40W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 142.0 |
东方 | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
利明 | 5~75 | 161.6 | ||
90~180 | 170.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
利明 | 5~75 | 172.1 | ||
90~180 | 181.1 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
马达盖板① | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板② | 铝材 | 阳极氧化处理 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L |
L325~3000 | ||
CVSTC | 80~300 | ● |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 带防跑偏肋头部驱动 | 经济型 带防跑偏肋中间驱动 | GV输送机 双列同步带中间驱动 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SVKB | 代表型号:SVKR | 代表型号:GVTWNU | ||
优点:性价比高 | 优点:性价比高、输出功率大 | 优点:不易跑偏 |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 115.0 |
东方 | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.3 | ||
90~180 | 136.3 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 141.7 | ||
90~180 | 148.7 | |||
40W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 142.0 |
东方 | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
利明 | 5~75 | 161.6 | ||
90~180 | 170.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
利明 | 5~75 | 172.1 | ||
90~180 | 181.1 |
![]() | ![]() | ![]() 5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ※价格因制造厂而异 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ※规格详见P1033~ | ![]() | |||||||||
CVGTP | 80~300 | 325~3000 | 25 40 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | S(滑动用·绿色) J(无皮带) | A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达) ※松下马达不可选择SCM规格 |
18 | 25 | 30 | 36 | 50 | ||||||||
60 | 75 | 90 | 100 | 120 | ||||||||
SA200(三相) | IM (感应马达) | 150 | 180 | |||||||||
NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
马达盖板① | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板② | 铝材 | 阳极氧化处理 |
Alterations | Code | Spec. |
MP | 可指定驱动部的位置。 指定方法 MP152 ![]() 仅适用中间驱动的可指定。 ![]() ![]() ![]() | |
FYA FYB | 作为追加加工,在前侧和后侧的型材上加工螺帽插入用沉孔。 指定方法 FYA300 FYB600 ![]() ![]() ![]() ![]() |
驱动部位置指定 |
追加沉孔 |
支座(支脚) |
![]() | *参考值 | |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 48.0 | 57.6 |
7.5 | 32.0 | 38.4 |
9 | 26.7 | 32.0 |
12.5 | 19.2 | 23.0 |
15 | 16.0 | 19.2 |
18 | 13.3 | 16.0 |
25 | 9.6 | 11.5 |
30 | 8.0 | 9.6 |
36 | 6.7 | 8.0 |
50 | 4.8 | 5.8 |
60 | 4.0 | 4.8 |
75 | 3.2 | 3.8 |
90 | 2.7 | 3.2 |
100 | 2.4 | 2.9 |
120 | 2.0 | 2.4 |
150 | 1.6 | 1.9 |
180 | 1.3 | 1.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|