输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 松下 | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
东方 | 12.5~25 | 105.0 | ||
30~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 114.7 | ||
90~180 | 120.7 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 126.9 | ||
90~180 | 132.9 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 115.0 |
东方 | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.0 | ||
90~180 | 136.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 139.5 | ||
90~180 | 146.5 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L |
L255~3000 | ||
CVGTA | 80~300 | ● |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
GV输送机 一般平皮带头部驱动 | GV输送机 双列同步带头部驱动 | GV输送机 单列同步带头部驱动 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:GVHA | 代表型号:GVTWS | 代表型号:GVTSA | ||
优点:机型紧凑化 | 优点:维护性更高 | 优点:维护性更高 |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 松下 | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
东方 | 12.5~25 | 105.0 | ||
30~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 114.7 | ||
90~180 | 120.7 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 126.9 | ||
90~180 | 132.9 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 115.0 |
东方 | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.0 | ||
90~180 | 136.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 139.5 | ||
90~180 | 146.5 |
![]() | ![]() | ![]() 5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ※价格因制造厂而异 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ※规格详见P1033~ | ![]() | |||||||||
CVGTA | 80~300 | 255~3000 | 6 25 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | S(滑动用·绿色) J(无皮带) | A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达) ※松下马达不可选择SCM规格 |
18 | 25 | 30 | 36 | 50 | ||||||||
25 | SA200(三相) | IM(感应马达) | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |||||
150 | 180 | |||||||||||
6 25 | NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
![]() | *参考值 | |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 60.0 | 72.0 |
7.5 | 40.0 | 48.0 |
9 | 33.3 | 40.0 |
12.5 | 24.0 | 28.8 |
15 | 20.0 | 24.0 |
18 | 16.7 | 20.0 |
25 | 12.0 | 14.4 |
30 | 10.0 | 12.0 |
36 | 8.3 | 10.0 |
50 | 6.0 | 7.2 |
60 | 5.0 | 6.0 |
75 | 4.0 | 4.8 |
90 | 3.3 | 4.0 |
100 | 3.0 | 3.6 |
120 | 2.5 | 3.0 |
150 | 2.0 | 2.4 |
180 | 1.7 | 2.0 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|