输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 东方 | 12.5~25 | 105.0 |
30~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 114.7 | ||
90~180 | 120.7 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 126.9 | ||
90~180 | 132.9 | |||
25W | 感应马达 | 东方 | 5~18 | 117.0 |
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.0 | ||
90~180 | 136.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 139.5 | ||
90~180 | 146.5 | |||
40W | 感应马达 | 东方 | 5~18 | 147.0 |
25~180 | 165.0 | |||
利明 | 5~75 | 161.6 | ||
90~180 | 170.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
利明 | 5~75 | 172.1 | ||
90~180 | 181.1 |
零件名 | 材质 | 表面处理 |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板1 | 铝材 | 喷涂 |
马达盖板2 | SPCC | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | |||||
L385~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~900 | L905~2000 | ||
CVGR | 40~109 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110~159 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
160~209 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
210~259 | — | — | — | ● | ● | ● | |
260~300 | — | — | — | — | — | ● |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
GV输送机 一般平皮带头部驱动 | GV输送机 双列同步带头部驱动 | GV输送机 单列同步带头部驱动 | ||
代表型号:GVHA | 代表型号:GVTWS | 代表型号:GVTSA | ||
优点:机型紧凑化 | 优点:维护性更高 | 优点:维护性更高 |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 东方 | 12.5~25 | 105.0 |
30~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 114.7 | ||
90~180 | 120.7 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 126.9 | ||
90~180 | 132.9 | |||
25W | 感应马达 | 东方 | 5~18 | 117.0 |
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.0 | ||
90~180 | 136.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 139.5 | ||
90~180 | 146.5 | |||
40W | 感应马达 | 东方 | 5~18 | 147.0 |
25~180 | 165.0 | |||
利明 | 5~75 | 161.6 | ||
90~180 | 170.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
利明 | 5~75 | 172.1 | ||
90~180 | 181.1 |
型式 | B选择 | L指定单位 5mm | 马达选择 | 皮带规格 | 马达制造厂选择 ※价格因制造厂而异 | |||||||
输出功率(W) | 电压(V) | 规格 ※规格详见P1033~ | 齿轮头减速比 | |||||||||
CVGR | 40~300 | 385~3000 | 6 25 40 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | H(般用 绿色) W(一般用 白色) G(滑动用 绿色) S(滑动用 白色) D(电子零件传送用) F(食品传送用) O(耐油规格) N(非粘接规格) J(无皮带) | B(东方马达) C(利明马达) |
18 | 25 | 30 | 36 | 50 | ||||||||
60 | 75 | 90 | 100 | 120 | ||||||||
150 | 180 | |||||||||||
25 40 | SA200(三相) | IM(感应马达) | 输出功率为6时,5~9不适用 | |||||||||
6 25 40 | NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
可能会因负载状态而减小 | *参考值 | |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 47.1 | 56.5 |
7.5 | 31.4 | 37.7 |
9 | 26.2 | 31.4 |
12.5 | 18.8 | 22.6 |
15 | 15.7 | 18.8 |
18 | 13.1 | 15.7 |
25 | 9.4 | 11.3 |
30 | 7.9 | 9.4 |
36 | 6.5 | 7.9 |
50 | 4.7 | 5.7 |
60 | 3.9 | 4.7 |
75 | 3.1 | 3.8 |
90 | 2.6 | 3.1 |
100 | 2.4 | 2.8 |
120 | 2.0 | 2.4 |
150 | 1.6 | 1.9 |
180 | 1.3 | 1.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|