输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 松下 | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
东方 | 12.5~18 | 105.0 | ||
25~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 115.0 | ||
90~180 | 121.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~18 | 115.0 | |
25~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 127.4 | ||
90~180 | 133.4 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 115.0 |
东方 | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.3 | ||
90~180 | 136.3 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 141.7 | ||
90~180 | 148.7 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | ||||
L190~300 | L305~400 | L405~500 | L505~600 | L605~2000 | ||
CVGB | 50~109 | ● | ● | ● | ● | ● |
110~159 | ● | ● | ● | ● | ||
160~209 | - | ● | ● | ● | ||
210~259 | - | - | ● | ● | ||
260~300 | - | - | - | - | ● |
输送机类型 | 皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带1 | 选配皮带2 | 无皮带 |
CVGB | 一般用 | H(绿色)W(白色) | — | — | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色)S(白色) | — | — | ||
倾斜传送用 | — | — | — | ||
保持规格 | — | — | GG(绿色)GW(白色) | ||
耐油规格 | O(藏青色) | OW(白色) | — | ||
非粘结规格 | N(白色) | NB(天蓝色)NBG(灰绿色) HH(绿色)HW(白色) | — | ||
食品传送用 | — | KW(白色)KSB(天蓝色) PHB(天蓝色) | — | ||
电子零件传送用 | D(黑色) | — | — |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 带防跑偏肋头部驱动 | 经济型 带防跑偏肋中间驱动 | 输送机用铝合金型材 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SVKB | 代表型号:SVKR | 代表型号:HFSDCV | ||
优点:性价比高 | 优点:性价比高、输出功率大 | 优点:可自行组装特殊机种输送机 |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 松下 | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
东方 | 12.5~18 | 105.0 | ||
25~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 115.0 | ||
90~180 | 121.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~18 | 115.0 | |
25~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 127.4 | ||
90~180 | 133.4 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 115.0 |
东方 | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.3 | ||
90~180 | 136.3 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 141.7 | ||
90~180 | 148.7 |
![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | 马达选择 | - | ![]() | - | ![]() | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||||||||||||
全包括 | CVGB | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA220 | - | IM | - | 25 | - | H | - | C | |
无皮带时 | CVGB | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA220 | - | SCM | - | 25 | - | J | - | B | |
无马达、齿轮头时 | CVGB | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | NV | - | NM | - | NH | - | H | - | R |
![]() | ![]() | ![]() 5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ※价格因制造厂而异 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ※规格详见P1033~ | ![]() | |||||||||
CVGB | 50~300 | 190~2000 | 6 25 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | H(一般用·绿色) W(一般用·白色) G(滑动用·绿色) S(滑动用·白色) D(电子零件传送用) F(食品传送用) O(耐油规格) N(非粘接规格) J(无皮带) | A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达) ※松下马达不可选择SCM规格 |
18 | 25 | 30 | 36 | 50 | ||||||||
60 | 75 | 90 | 100 | 120 | ||||||||
150 | 180 | |||||||||||
25 | SA200(三相) | IM(感应马达)) | ![]() | |||||||||
6 25 | NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
![]() | *参考值 | |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 56.4 | 67.7 |
7.5 | 37.6 | 45.1 |
9 | 31.3 | 37.6 |
12.5 | 22.6 | 27.1 |
15 | 18.8 | 22.6 |
18 | 15.7 | 18.8 |
25 | 11.3 | 13.5 |
30 | 9.4 | 11.3 |
36 | 7.8 | 9.4 |
50 | 5.6 | 6.8 |
60 | 4.7 | 5.6 |
75 | 3.8 | 4.5 |
90 | 3.1 | 3.8 |
100 | 2.8 | 3.4 |
120 | 2.4 | 2.8 |
150 | 1.9 | 2.3 |
180 | 1.6 | 1.9 |
![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | 马达选择 | - | ![]() | - | ![]() | - | 追加工 | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||||||||||||||
CVGB | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA220 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B | - | MP100 |
Alterations | Code | Spec. |
马达安装位置反向 ![]() | MK | 可变更马达安装位置。 指定方法 MK 仅头部驱动型可指定。 ![]() |
追加沉孔 | FYA FYB | 作为追加加工,在前侧和后侧的型材上加工螺帽插入用沉孔。 指定方法 FYA300 FYB600 ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|