型式 | 齿数 | H 指定单位1mm | h (最大) | M1 | M2 | 旋钮 旋转1圈的移动量 (mm) | d | A | B | T | X1 | X2 | Y1 | Y2 | a | d1 | d2 | L | C | B1 | B2 | |
Type | No. | |||||||||||||||||||||
TSUB | 35 | 16 | 25~45 | 59.2 | 8 | 6 | 1.0 | 12 | 80 | 50 | 12 | 7.5 | 65 | 7.5 | 35 | 10.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 7 | 4 | 10 |
18 | 63.2 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
40 | 13 | 30~50 | 64.2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
15 | 68.2 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
19 | 74.2 | 14 | 20 | 85 | 60 | 12 | 70 | 45 | ||||||||||||||
50 | 13 | 35~55 | 73.2 | 110 | 8 | 1.25 | 15 | 90 | 60 | 16 | 10 | 70 | 10 | 40 | 15.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 8 | 5 | 13 | |
15 | 76.2 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
17 | 79.2 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||
60 | 11 | 40~60 | 78.2 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
14 | 84.2 | 14 | 20 |
No. | 齿数 | 轴径 | Dp | Do | t | 轴承 零件号 |
35 | 16 | 12 | 48.82 | 54 | 4.3 | 6001ZZ |
18 | 15 | 54.85 | 60 | 6202ZZ | ||
40 | 13 | 12 | 53.07 | 59 | 7.2 | 6001ZZ |
15 | 15 | 61.08 | 67 | 6202ZZ | ||
19 | 20 | 77.16 | 84 | 6204ZZ | ||
50 | 13 | 15 | 66.34 | 74 | 8.7 | 6202ZZ |
15 | 17 | 76.35 | 84 | 6203ZZ | ||
17 | 20 | 86.39 | 94 | 6204ZZ | ||
60 | 11 | 15 | 67.62 | 76 | 11.7 | 6202ZZ |
14 | 20 | 85.61 | 95 | 6204ZZ |
型式 | 齿数 | H 指定单位1mm | h (最大) | M1 | M2 | 旋钮 旋转1圈的移动量 (mm) | d | A | B | T | X1 | X2 | Y1 | Y2 | a | d1 | d2 | L | C | B1 | B2 | E | |
Type | No. | ||||||||||||||||||||||
TSUB | 35 | 16 | 25~45 | 59.2 | 8 | 6 | 1.0 | 12 | 80 | 50 | 12 | 7.5 | 65 | 7.5 | 35 | 10.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 7 | 4 | 10 | 20.5 |
18 | 63.2 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
40 | 13 | 30~50 | 64.2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | 68.2 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
19 | 74.2 | 14 | 20 | 85 | 60 | 12 | 70 | 45 | 23 | ||||||||||||||
50 | 13 | 35~55 | 73.2 | 10 | 8 | 1.25 | 15 | 90 | 60 | 16 | 10 | 70 | 10 | 40 | 15.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 8 | 5 | 13 | 28 | |
15 | 76.2 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
17 | 79.2 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
60 | 11 | 40~60 | 78.2 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | 84.2 | 14 | 20 |
No. | 齿数 | 轴径 | Dp | Do | t | 轴承 零件号 |
35 | 16 | 12 | 48.82 | 54 | 4.3 | 6001ZZ |
18 | 15 | 54.85 | 60 | 6202ZZ | ||
40 | 13 | 12 | 53.07 | 59 | 7.2 | 6001ZZ |
15 | 15 | 61.08 | 67 | 6202ZZ | ||
19 | 20 | 77.16 | 84 | 6204ZZ | ||
50 | 13 | 15 | 66.34 | 74 | 8.7 | 6202ZZ |
15 | 17 | 76.35 | 84 | 6203ZZ | ||
17 | 20 | 86.39 | 94 | 6204ZZ | ||
60 | 11 | 15 | 67.62 | 76 | 11.7 | 6202ZZ |
14 | 20 | 85.61 | 95 | 6204ZZ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|