固定型袋装销售 (100片) | 材质 | 硬度 | 板厚(T)公差 | ||
0.01 | 0.05 | 0.1 | |||
PACK-CIMRS | SUS304H | 370~430HV | ±0.003 | ±0.005 | ±0.02 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 铰链销 带肩扣环固定型 | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:HCDG8-30 |
型式(Type·d) | - | D | - | T |
PACK-CIMRS6 | - | 12 | - | 0.1 |
型式 | D 选择 | T 选择 | ||||||
Type | d | |||||||
PACK-CIMRS | 3 | 5 | 6 | 0.01 0.05 0.1 | ||||
4 | 6 | 8 | ||||||
5 | 8 | 10 | 12 | |||||
6 | 10 | 12 | ||||||
8 | 12 | 14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|