Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
PACK-WSSB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PACK-WSSM | 无电解镀镍 | |
PACK-WSSS | SUS304 | - |
型式(Type·D) | - | V | - | T | |
·袋装销售 ·单件销售 | PACK-WSSB20 WSSB8 | - - | 5 3 | - - | 2 1 |
型式 | V | T | 每袋 装入数量 | |||||||||||
Type | D | |||||||||||||
PACK-WSSB PACK-WSSM PACK-WSSS | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 100个 | ||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100个 | |||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100个 | ||||||
13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 100个 | |||||||||
14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 100个 | |||||||||
15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 100个 | ||||||||
16 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 100个 | |||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 50个 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 50个 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3 | 5 | 50个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|