• 金属垫圈 垫圈用(袋装销售)
  • 金属垫圈 垫圈用(袋装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

金属垫圈 垫圈用(袋装销售)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
还可用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件产生的压力。
产品特点
特点1: 与一般垫圈相比,外径大且更厚,由于是采用模具冲裁工艺,所以比切削加工的产品便宜。
特点2: 金属垫圈与一般垫圈相比,不会因为锁紧导致被连接件拧入后使垫圈产生凹陷,引起螺栓松动。
特点3: 请用于螺栓孔较大的场合,一般的垫圈外径小,钩挂面积少,所以无法牢固地固定。
尺寸图
misumi 金属垫圈 垫圈用图纸 垫片规格
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理d(mm)D(mm)T(mm)
PACK-PWTBSPCC四氧化三铁保护膜3~1010~201~3
PACK-PWTM无电解镀镍
使用方法
确保座面的使用例
■螺栓的连接稳定。
金属缠绕垫片的使用方法
防松动的使用例软质材料加固的使用例
■通过增加座面加大摩擦,从而不易松动。■防止螺栓陷入
金属缠绕垫片商品大图
作为弹簧垫圈的使用例
金属缠绕断片规格
使用案例
平垫圈的使用案例
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
金属垫片可应用于智能手机行业 电子电器行业所用垫圈规格 锂电池行业所用平垫圈标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用金属石墨缠绕垫片 机器人行业所用垫片标准 医疗行业金属缠绕垫片规格
注意事项
①T尺寸公差为(T=1,±0.08)(T=2,±0.13)(T=3,±0.15),厚度越厚T尺寸公差越大。
②当需要的T>=3时,请选用切削型金属垫圈。
③当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
④当使用环境对金属垫圈需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属垫圈淬火产品。
相关文件
金属垫圈/轴环使用例点击金属垫圈/轴环使用例
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养点击金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
相关产品
超短头内六角螺栓 调整螺丝组件 六角螺栓型 轴销螺栓
平垫圈的规格及相关产品 米思米品牌厂家直销金属垫圈 米思米WASHERS垫圈的作用
代表型号: CBSA6-12 代表型号: ANH4-20 代表型号: DBTS6-3-10
优点:节省空间,在库充足 优点:前端淬火 长度可选 优点:精准定位,轴部精度高

尺寸图
misumi 金属垫圈 垫圈用图纸 垫片规格
规格表
misumi 金属垫圈 垫圈用订货范例

■材质表
Type 材质 表面处理
PACK-PWTBSPCC四氧化三铁保护膜
PACK-PWTM无电解镀镍

■规格表
型式DT每袋
装入数量
Typed
PACK-PWTB
PACK-PWTM
31012100个
4101223100个
5121523100个
620350个
820350个
1020350个
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扭矩过大时,会影响金属垫圈的使用寿命吗?
会有影响,严重时可能会造成垫圈开裂。
使用金属垫圈进行锁紧,连接件之间易发生松动脱落的现象吗?
不易发生松动脱落。金属垫圈较一般垫圈而言,加大了与安装部的摩擦,可起到防止松动的作用。
米思米品牌的金属垫圈是冲压件吗?
PACK-PWTB、PACK-PWTM采用模具冲裁工艺,相比切削品更便宜。其他型号均为切削品。
需要精确调整空间间隙时,米思米品牌金属垫圈能否对应?
米思米有精密级金属垫圈,厚度公差可达到±0.01,其他尺寸公差也可选择。
使用环境湿度较高,设备零部件易生锈,推荐用何种表面处理的垫圈?
推荐使用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的金属垫圈。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫圈/轴环 > 金属垫片/衬套 > 金属垫圈 垫圈用(袋装销售)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页