价格说明
型式 | 螺距 (细牙) | D | D1 | B | S | R | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | 负载(N) | ||||||
复位型 | 自锁型 | PXAS·PXYAS PXKS·PXYKS | SXPAS·SXYAS SXPKS·SXYKS | |||||||||||||||||
Type | M | |||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | |||||||||||||||||
(复位型) PXAS PXKS SXPAS SXPKS | (自锁型) PXYAS PXYKS SXYAS SXYKS | 10 | 1.0 | 21 | 13.8 | 5 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 |
12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 10 | 24 | 9 | 21 | ||
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8 | 8 | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 10 | 26 |
螺纹 | Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | |||||
复位型 | 自锁型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
细牙螺纹 | PXAS | PXYAS | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM23 | 四氧化铁覆膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化铁覆膜 | SWP-B | - | - |
PXKS | PXYKS | S45C | 四氧化铁覆膜 | ||||||||
SXPAS | SXYAS | SUS303 | - | SUS303 | - | 无电解 镀镍 | SUS304 | - | - | ||
SXPKS | SXYKS | SUS303 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|