部件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
①柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
②柱塞筒 | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
③弹簧 | SUS304 | - |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
型式 | - | 前端形状·末端形状 |
NPT1 NRT1 | - - | V CR |
型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大 电流 | 接触电阻 | 更换参考 使用次数 |
NPT1 | V B A1 D F | 75mil 1.91mm | 2.54mm (1.69mm) | 113gf | 3.0A | 50mΩ | 20万次 |
型式 | 末端形状 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
NRT1 | CR SC | NPT1 | φ1.35mm |
型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大 电流 | 接触电阻 | 更换参考 使用次数 |
NPT1 | V B A1 D F | 75mil 1.91mm | 2.54mm (1.69mm) | 113gf | 3.0A | 50mΩ | 20万次 |
型式 | 末端形状 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
NRT1 | CR SC | NPT1 | φ1.35mm |
部件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
①柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
②柱塞筒 | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
③弹簧 | SUS304 | - |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|