部件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
①柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
②柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③弹簧 | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
价格说明
型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大 电流 | 接触电阻 | 更换参考 使用次数 |
NPT038 | J B E U | 30mil 0.76mm | 2mm (1.3mm) | 23gf | 0.5A | 150mΩ | 2万次 |
型式 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
NRT038W | NPT038 | φ0.6mm |
部件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
①柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
②柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③弹簧 | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|