部件 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
①柱塞 | 铍铜 | 镍底层镀金抛光 |
②柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③弹簧 | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
价格说明
型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 | 容许最大 电流 | 接触电阻 | 参考 更换次数 | |
NPE75 | V A1 K T6 VH B3 | B E T U1 LM | 75mil 1.91mm | 6.4mm (4.3mm) | 203gf | 3A | 40mΩ | 20万次 |
型式 | 末端形状 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
NRE75 | CR SC | NPE75 | φ1.35mm |
部件 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
①柱塞 | 铍铜 | 镍底层镀金抛光 |
②柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③弹簧 | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|