部件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
①柱塞 | 铍铜 | 镍底层镀金抛光 |
②柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③弹簧 | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻 | 更换参考 使用次数 |
NPE50 | H B A1 U1 | 50mil 1.27mm | 6.4mm (4.3mm) | 150gf | 3A | 60mΩ | 20万次 |
型式 | 末端形状 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
NRE50 | CR SC | NPE50 | φ1.00mm |
部件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
①柱塞 | 铍铜 | 镍底层镀金抛光 |
②柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③弹簧 | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|