探针/探针座 NPQ75系列 (ICT测试用)
商品
评价
详情
  • 探针/探针座 NPQ75系列 (ICT测试用)
  • 探针/探针座 NPQ75系列 (ICT测试用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

探针/探针座 NPQ75系列 (ICT测试用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
安装节距75mil系列(1.91mm)
产品概述
经济型产品使用寿命为20万次,且为每包(50支)单位销售,相比现有米思米标准品最多便宜40%。

【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距75mil系列(1.91mm):相关图像
 
部件[ M ] 材质[ S ] 表面处理
①柱塞铍铜镍底层镀金抛光
②柱塞筒磷青铜镍底层镀金抛光
③弹簧SWP-A镍底层镀金抛光
 
[ M ] 材质[ S ] 表面处理
黄铜镍底层镀金抛光

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距75mil系列(1.91mm):相关图像
规格表
[ ! ]订购时,请指定袋数。订购数量1表示购买1袋(50支)。
■探针
型式前端形状安装节距
(min.)
全行程
(额定行程)
弹簧压力容许最大
电流
接触电阻参考
更换次数
NPQ75V
A1
K
T6
VH
B3
B
E

T
U1
LM
75mil
1.91mm
6.35mm
(4.3mm)
198gf3A50mΩ20万次

■探针座
型式末端形状组合探针压入用安装孔尺寸(参考)
NRQ75CR
SC
WW
NPQ75φ1.35mm
材质规格
■探针
部件[ M ] 材质[ S ] 表面处理
①柱塞铍铜镍底层镀金抛光
②柱塞筒磷青铜镍底层镀金抛光
③弹簧SWP-A镍底层镀金抛光

■探针座
[ M ] 材质[ S ] 表面处理
黄铜镍底层镀金抛光
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;C-VALUE产品为20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。
MISUMI探针主要有哪些类型?
一般探针,旋转型探针,整体型探针和双头探针。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 探针 > 探针/探针座 NPQ75系列 (ICT测试用)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页