价格说明
型式 | 螺距 (粗牙) | D | D1 | B | S | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | 负载(N) | ||||||
复位型 | 自锁型 | PMXAS·PMXYAS PMXKS·PMXYKS | SMXAS·SMXYAS SMXKS·SMXYKS | ||||||||||||||||||
Type | M | ||||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||
(复位型) PMXAS PMXKS SMXAS SMXKS | (自锁型) PMXYAS PMXYKS SMXYAS SMXYKS | 6 | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 1.5 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 |
8 | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.7 | 8 | 13 | 5 | 24 | 5 | 23 | |||
10 | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 6 | 21 | |||
12 | 1.75 | 21 | 13.9 | 8 | 8 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 6 | 22 |
螺纹 | Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | |||||
复位型 | 自锁型 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
粗牙 | PMXAS | PMXYAS | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM23 | 四氧化铁覆膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化铁覆膜 | SWP-B | - | - |
PMXKS | PMXYKS | S45C | 四氧化铁覆膜 | ||||||||
SMXAS | SMXYAS | SUS303 | - | SUS303 | - | 无电解 镀镍 | SUS304 | - | - | ||
SMXKS | SMXYKS | SUS303 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|