• 喷嘴 喷射喷嘴型/形状可变型
  • 喷嘴 喷射喷嘴型/形状可变型
  • 喷嘴 喷射喷嘴型/形状可变型
  • 喷嘴 喷射喷嘴型/形状可变型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

喷嘴 喷射喷嘴型/形状可变型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
喷射角度可在0~60度之间自由调整的喷嘴。产品照片仅为喷射角度参考,不代表实际雾状效果。
喷射喷嘴  形状可变型:相关图像
・材质表
[ M ]材质 SUS304
尺寸图
喷射喷嘴  形状可变型:相关图像
规格表
型式d
NZRAJ11.5
型式dT重量
TypeNo.(孔径)(g)
NZRAJ11.5R1/850
2.0
孔径(mm)1.5
水压(MPa)0.050.10.20.30.5
角度(°)0306003060030600306003060
水量(ℓ/min)0.940.900.831.271.251.151.731.701.572.082.051.872.682.622.37
孔径(mm)2.0
水压(MPa)0.050.10.20.30.5
角度(°)0306003060030600306003060
水量(ℓ/min)1.711.651.272.32.231.73.153.082.353.823.692.854.914.743.63
[ ! ]表中数值为代表值,并非保证值。
[ ! ]使用流体为空气时,无法按照记载的数值进行喷射。
材质规格
材质 SUS304

概述・特性

喷射喷嘴  形状可变型:相关图像
[ ! ]图纸表示全长为最长时(喷射角度为0°)的状态。最短时(喷射角度为60°)的全长为44。

使用例

喷射喷嘴  形状可变型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 涂装设备 > 喷嘴 > 雾化喷嘴 > 喷嘴 喷射喷嘴型/形状可变型
您还有2项规格未选