零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 上部:SUS | - |
底面:铝合金 | 无电解镀镍 | |
盖板 | 钢化玻璃 | - |
电缆 | PVC | - |
型式 | − | 电缆 |
LEDN305 | − | 1 |
型式 | 电缆 | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护 等级 (IP标准) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||
LEDN (高温适用・ 耐油型) | 305 | 1(有) 2(无) | 317 | 4800 | 1200 | 40W~ | 820 | DC24 ±10% | 400 | 9 | -20~60 (-20~80)* | 4600~5600 | IP67f | 60° | 900 |
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 上部:SUS | - |
底面:铝合金 | 无电解镀镍 | |
盖板 | 钢化玻璃 | - |
电缆 | PVC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|