零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
LED 照明 | 主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
镜头 | 聚碳酸酯 | - | |
电缆 | PVC | - | |
柔性管 | 臂、底座 | SUM24 | 静电喷涂 |
螺纹拧入部 (照明侧与底座侧) | SWRCH (铝镇静钢) | 静电喷涂 |
型式(Type·No.) |
LEDMF1 |
型式 | 颜色 | 照度(勒克斯lx) | 光通量 (流明lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防水标准 (IP) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||
LEDMF (柔性管型) | 1 (配光角度62°) | 白色 | 400 | 110 | 60 | DC24 ±10% | 50 | 1.2 | -10~45 | 5000 | IP67* | 约62° | 310 |
2 (配光角度14°) | 2000 | 500 | 约14° | 325 |
零件名称 | ![]() | ![]() | |
LED 照明 | 主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
镜头 | 聚碳酸酯 | - | |
电缆 | PVC | - | |
柔性管 | 臂、底座 | SUM24 | 静电喷涂 |
螺纹拧入部 (照明侧与底座侧) | SWRCH (铝镇静钢) | 静电喷涂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|