型式 | 材质 | 表面处理 |
MSCPD1 | 铝合金 | 喷涂 |
MSCPD2 | SS400 | 喷涂 |
MSCPD3-L | SPCC | 喷涂 |
MSCPD3-R | SS400 | 喷涂 |
MSCPD4-L | SPCC | 喷涂 |
MSCPD4-R | SS400 | 喷涂 |
MSCPD5-L | SPCC | 喷涂 |
MSCPD5-R | SS400 | 喷涂 |
MSCPD6-L | SPCC | 喷涂 |
MSCPD6-R | SS400 | 喷涂 |
Type | No. | 盖板侧 L=含MISUMI LOGO R=配对侧 | 马达规格 | 输出功率(W) | 马达孔加工 | 对象输送机 |
MSCPD | 1 | L | - | 6・25・40・60・90 | 无 | SVKN・SVKR |
1 | R | - | 6・25・40・60・90 | 无 | SVKN・SVKR | |
1 | R | 60 | 6 | 有 | SVKN・SVKR | |
1 | R | 80 | 25 | 有 | SVKN・SVKR | |
1 | R | 90 | 40・60・90 | 有 | SVKN・SVKR | |
2 | L | - | 6・25 | 无 | CVSJA | |
2 | R | - | 6・25 | 无 | CVSJA | |
2 | R | 60 | 6 | 有 | CVSJA | |
2 | R | 80 | 25 | 有 | CVSJA | |
3 | L | - | 6 | 无 | CVSTC10 | |
3 | R | - | 6 | 无 | CVSTC10 | |
4 | L | - | 6 | 无 | CVSTC20 | |
4 | R | - | 6 | 无 | CVSTC20 | |
5 | L | - | 6 | 无 | CVSTR10 | |
5 | R | - | 6 | 无 | CVSTR10 | |
6 | L | - | 6 | 无 | CVSTR20 | |
6 | R | - | 6 | 无 | CVSTR20 |
※有无孔加工的选型基准请参考下表
侧板马达孔加工型选型表
※输送机的皮带宽度小于表中的数值时,请选择孔加工的侧板。
对象输送机 | 输出功率(W) | 马达规格 | 马达制造厂 | |||||
松下 | 东方 | 中国台湾制 | ||||||
减速比5~25 | 减速比30~180 | 减速比5~25 | 减速比30~180 | 减速比5~75 | 减速比90~180 | |||
CVSJA | 6 | IM | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
SCM | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | ||
25 | IM | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
SCM | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | ||
SVKN・SVKR | 6 | IM | 100 | |||||
SCM | 100 | |||||||
25 | IM | 100 | ||||||
SCM | 100 | |||||||
40 | IM | 100 | 150 | 150 | ||||
SCM | ||||||||
60 | IM | 150 | 150 | 150 | ||||
SCM | 200 | 200 | 150 | 200 | ||||
90 | IM | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
SCM | 200 | 200 | 200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|