Type | 材质 | 表面处理 | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 重复定位精度 (μm) |
ZLMB | 钢 | 无电解镀镍 | 6~8 | 29.4~39.2 | ±5μm以内 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | 传感器 | ||||||||||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 进给丝杠 | 移动 导轨 | 自重 (kg) | 耐负载 (N) | 分辨率(脉冲) | 最大 速度 | 重复 定位精度 | 无效 运动 | 平行度 | 限位 传感器 | 原点传感器 (ORG1) | ||
Full | Half | |||||||||||||||
ZLMB | 46 | N(无) 电缆另售。 请参阅P.1739 MSCB□选择。 | 40×40 | 6 | 滚珠丝杠φ6 导程1 | 直线 滚珠 导轨 | 0.5 | 29.4 | 2μm | 1μm | 10mm/sec | ±5μm 以内 | 5μm 以内 | 80μm 以内 | 有 | 有 |
68 | 60×60 | 8 | 滚珠丝杠φ8 导程1 | 0.92 | 39.2 |
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相(山洋电气(株)) |
步进角 | 0.72° | |
连接器 | 型式 | HR10A 10R-12PC(71) (广濑电机(株)) |
接收侧型式 | HR10A-10P-12S(73) (广濑电机(株)) | |
传感器 | 型式 | 微型光传感器 EE-SX4320(欧姆龙(株)) |
电源电压 | DC5~24V ±10% | |
消耗电流 | 合计60mA以下 | |
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 8mA以下 残留电压0.3V以下(负载电流2mA时) | |
限位输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) | |
原点输出逻辑 | 检测(入光)时:输出晶体管ON(导通) |
Type3 | 向CCW方向进行检测,执行ORG信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type4 | 向CW方向进行检测,执行ORG信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type9 | Type3执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type10 | Type4执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
(单位: mm) | CW方向← | →CCW方向 | ||||||
坐标基准 | 机械 限位 | CW 限位 | 原点 端点 | 行程 中心 | 反端面 | CCW 限位 | 机械 限位 | |
ZLMB46 | 原点复位行程中心 | 3 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 4.2 | 5 |
4 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | ||
ZLMB68 | 原点复位行程中心 | 4 | 3.2 | 0 | 1 | 2 | 5.2 | 6 |
5 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|