型式 | 移动导轨【进给方式】 | 颠倒使用 | 侧面水平使用 | 侧面垂直使用 |
RMBG | 向心球轴承【滚珠丝杠式】 | ○ | ○ | ○ |
RMPG/RMWG | 滚珠轴承【蜗轮式】 | ○ | ○ | ○ |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | 传感器 | ||||||||||||
Type | No. | 滑台面(mm) | 移动量 (°) | 移动机构 (减速比) | 移动导轨 | 自重 (kg) | 耐负载 (N) | 分辨率 (脉冲) | 最大速度 | 定位精度 | 重复 定位精度 | 无效运动 | 平行度 | 限位传感器 | 原点传感器 (ORG1) | |
RMTS | 40 | N(无) 电缆另售。 请参阅P.1739MSCB□选择 | φ39 | 360° | 涡轮(减速比1/90) | 深沟滚珠轴承 | 0.36 | 29.4 | 0.008°(Full) | 40°/sec | 0.1°以内 | ±0.05°以内 | 0.1°以内 | 50μm以内 | - | 有 |
60 | φ60 | 涡轮(减速比1/120) | 0.5 | 0.006°(Full) | 30°/sec |
马达 | 类型 | 5相步进马达0.75A/相(东方马达) |
步进角 | 0.72° | |
连接器 | 型式 | HR10A-10R-12PC(71)(广濑电机) |
接收侧型式 | HR10A-10P-12S(73)(广濑电机) | |
传感器 | 型式 | 微型光传感器EE-SX4320(欧姆龙) |
电源电压 | DC5~24V ±10% | |
消耗电流 | 35mA以下 | |
控制输出 | NPN开路集电极输出DC5~24V 8mA以下 残留电压0.3V以下(负载电流2mA时) | |
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
Type3 | 向CCW方向进行检测,执行ORG信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type4 | 向CW方向进行检测,执行ORG信号的CW侧边的检测工序。 |
Type9 | Type3执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type10 | Type4执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
原点检测刻度位置[°] | |
RMTS40 | 0°(原点端面:遮光板的CCW侧边) 6°(反端面:遮光板的CW侧边) |
RMTS60 | 0°(原点端面:遮光板的CCW侧边) 4°(反端面:遮光板的CW侧边) |
Type | 材质 | 表面处理 | 行程(θ角度) (deg) | 耐负载(N) | 定位精度(μm) |
RMTS | 铝 | 黑色阳极氧化处理 | 360 | 29.4 | 0.1° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|