分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413- LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆 配线,无需连接器的压接作 业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | - | 盖板位置 | - | 电缆 | ||
XMBS415 | - | R | - | N |
型式 | 盖板位置 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | 传感器 | |||||||||||||||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 耐负载 (N) | 分辨率(脉冲) | 最大 速度 | 单向 定位精度 | 重复 定位精度 | 力矩刚性(″/N·cm) | 无效运动 | 平行度 | 直线度 | 移动精度 | 限位 传感器 | 原点传感器(ORG1) | ||||||
Full | Half | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | 上下摆动 | 左右摇动 | ||||||||||||||||
XMBS | 415 | N(无) 电缆另售。请参阅 P.1739 MSCB□选择。 | 40×40 | 15 | 0.38 | 98 | 2μm | 1μm | 10mm/sec | 10μm以内 | ±1.0μm以内 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 2.5μm以内 | 20μm以内 | 10μm以内 | 30″以内 | 25″以内 | 有 | 有 | |
615 | 60×60 | 0.6 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 35″以内 | 30″以内 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ6、导程1 | |
导轨 | 直线滚珠导轨 | |
分辨率 | Full | 2μm |
Half | 1μm | |
最大速度 | 10mm/sec | |
单方向定位精度 | 10μm以内 | |
重复定位精度 | ±1μm以内 | |
耐负载 | 98N | |
无效运动 | 2.5μm以内 | |
背隙 | 1μm以内 | |
直线度 | 10μm以内 | |
平行度 | 20μm以内 |
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相(东方马达) |
步进角 | 0.72° | |
连接器 | 型式 | HR10A-10R-12PC(71) (广濑电机) |
接收侧型式 | HR10A-10P-12S(73) (广濑电机) | |
传感器 | 型式 | 微型光传感器 EE-SX4320(欧姆龙) |
电源电压 | DC5~24V ±10% | |
消耗电流 | 合计60mA以下 | |
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 8mA以下 残留电压0.3V以下(负载电流2mA时) | |
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
坐标基准 | 机械 限位 | CW 限位 | 原点 端面 | 行程 中心 | 反端面 | CCW 限位 | 机械 限位 | |
XMBS | 原点复位 行程中心 | 7.0 | 6.2 | 0 | 1.5 | 3.0 | 9.2 | 10 |
8.5 | 7.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 7.7 | 8.5 |
Type3 | 向CCW方向进行检测,执行ORG信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type4 | 向CW方向进行检测,执行ORG信号的CW侧边的检测工序。 |
Type9 | Type3执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type10 | Type4执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 单轴精度规格(μm) | |
单向定位精度 | 直线度 | |||||
XMBS | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 15 | 98 | 10以内 | 10以内 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|