Type | ![]() |
PMY | SUS304 |
PMT | SUS316 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | L型金属板 | 同步带轮 XL型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:FSLAS | 代表型号:ATP24XL037-B-N10 |
型式 | - | 形状 | - | A | - | B | - | D | ||||
Type | 网目数 | 符号 | ||||||||||
PMY PMT | 16 100 | Y X | - - | K M | - | 150 | - | 100 | - | 250 |
型式 | 尺寸 | ± | |
方型 | 指定单位10mm | 20~200 | ±1 |
210~500 | ±1.5 | ||
510~1000 | ±2 | ||
圆型 | 20~500 | ±3 |
型式 | 网目规格 | 形状 | 方型 | 圆型 | |||||
指定单位10mm | |||||||||
Type | 1英寸 网目数 | 符号 | 开口度 (mm) | 线径 (mm) | 开口率 (%) | A | B | D | |
PMY (SUS304) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | K (方型) M (圆形) | 20~1000 A≥B | 20~1000 | 20~500 |
Y | 1.02 | 0.57 | 41.2 | ||||||
18 | X | 1.07 | 0.34 | 57.6 | |||||
Y | 0.91 | 0.5 | 41.7 | ||||||
30 | X | 0.60 | 0.25 | 49.8 | |||||
Y | 0.56 | 0.29 | 43.4 | ||||||
40 | X | 0.46 | 0.18 | 51.7 | |||||
60 | X | 0.28 | 0.14 | 44.4 | |||||
80 | X | 0.20 | 0.12 | 39.1 | |||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||
120 | X | 0.13 | 0.08 | 38.3 | |||||
PMT (SUS316) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | ||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||
150 | X | 0.11 | 0.06 | 41.9 | |||||
200 | X | 0.08 | 0.05 | 37.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|