项目 | TPE | 粘接剂 |
比重 | 0.95 | - |
耐热性 | +135℃ | +88℃ |
耐寒性 | -60℃ | -15℃ |
永久压缩变形 | 15~25% | - |
Type | [ M ]材质 | |
主体 | 粘接剂 | |
CTRTT CTRTTR | 热塑性弹性体(TPE) | 密封层 |
价格说明
型式 | - | 颜色 | - | L |
CTRTT3.0 | - | G | - | L1 |
CTRTTR5.0 | - | Y | - | L3 |
型式 | 颜色 | L尺寸选择 (m) | 可对应的板厚 | |
Type | T | |||
CTRTT | 3.0 | G (灰色) Y (黄色) | L1 L3 L5 | 2.5~3.5 |
5.0 | 4.5~5.5 | |||
CTRTTR | 3.0 | 2.5~3.5 | ||
5.0 | 4.5~5.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|