Type | ![]() | ![]() | 移动量 (°) | 耐负载(N) | 平行度 (μm) |
RTSS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±10° | 9.8~29.4 | 50 |
NG | ||
![]() | ![]() | ![]() |
千分尺旋钮侧以外的方向上施加力矩负载的话,安装的滑台面上的支架就会从千分尺旋钮侧移开,滑台面也会跟着移动。(千分尺旋钮不管垂直还是水平都一样) 如果是对置夹紧的场合,对置夹紧螺丝可以使支架停止移动。 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高精度手动旋转滑台 | 手动旋转交叉滚子轴承型滑台 | 中精度手动旋转滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: RPG60 | 代表型号: RPGS60 | 代表型号: RTRM60-R | ||
优点:高精度、可实现粗微调 | 优点:高精度、高刚性 | 优点:价格低、交货期快 |
![]() | 型式 | |
RTSS40 |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 (°) | 耐负载 (N) | 最小读数 (′″/刻度) | 平行度 (μm) | 自重 (kg) | |
Type | No. | ||||||
RTSS | 40 | 40×40 | ±10 | 9.8 | ≈1′51″ | 50 | 0.14 |
60 | 60×60 | 29.4 | ≈1′12″ | 0.26 |
Type | ![]() | ![]() | 移动量 (°) | 耐负载(N) | 平行度 (μm) |
RTSS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±10° | 9.8~29.4 | 50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|