产品概述
米思米ZLLB系列滑台是一款手动水平面Z轴直线滚珠导轨型滑台。滑台面可水平方向上下运动,最适合于换装和简易对焦调整。通过改进结构,中国本土化生产,以“低廉”价格,保证“必要”精度的产品。
产品特点
特点1:主体采用钢的材质,实现了高刚性。
特点2:导向方式采用直线滚珠导轨式,实现了高精度。
特点3:主体表面处理采用无电解镀镍,具有耐腐蚀、抗高温氧化性等特点。
特点4:经过工艺改善后,精度得以大幅提升。在性能与价格之间寻得完美平衡。
尺寸图
规格概述
|
ZLLB | 钢 | 无电解镀镍 | ±3.0~±5.0 | 29.4~49.0 | 80 |
附件: | SUS内六角螺栓 ZLLB40(M3-10 数量:4个) ZLLB60(M4-12 数量:4个) |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■平行度
表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■ZLLB系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 |  |  |  |  |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | × | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。

× :不能使用
使用案例
机构名称:基板浮起确认用装置
型号:ZLLB60
用途: | 此装置是为了检测试作基板上的电子元件是否有浮起而专门制作的治具。把穿透型传感器固定在滑台上,通过微调整滑台的高度,使传感器到达理想的位置。由于调整过程中对传感器的稳定性要求较高,故选择了水平面移动的Z轴滑台。 |

配合此机构所使用的旋转滑台为:
XKRC60(角度调整组件)

事例中的滑台为ZLFD系列燕尾槽进给丝杠型滑台。详情请参考
ZLFD系列滑台。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
ZLLB | 40 | 40×40 | ±3.0 | 29.4 | ≈5 | 80 | 0.3 |
60 | 60×60 | ±5.0 | 49 | ≈10 | 0.7 |

高精度滑台传统Z轴产品:
ZLPGS、
ZLPG。

虽具有位置再现性,但由于是基于杠杆原理的构造,千分尺旋钮的进给量所对应的滑台面的升降量会因移动量的位置变化而产生偏差。
材质表
|
ZLLB | 钢 | 无电解镀镍 | ±3.0~±5.0 | 29.4~49.0 | 80 |