Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 直线度(μm) | |
主体 | 支架 | |||||
ZLBS | SUS440C | 钢(SS400) | 无电解镀镍 | ±6.5 | 19.6 | 3 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高精度 手动Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型正方形滑台 | 中精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 | 中精度 手动Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ZFG40 | 代表型号: XDTS50 | 代表型号: ZDTLS100 | ||
优点: 高精度、大行程 | 优点: 价格低、交货期快 | 优点: 价格低、交货期快 |
型式 | 滑台面(mm) | 移动量 (mm) | 耐负载 (N) | 最小读数 (μm) | 移动精度 | 力矩刚性("/N・cm) | 自重 (kg) | 附属螺栓 (SUS内六角 螺栓) | |||||
Type | 千分尺旋钮位置 | 直线度 | 上下摆动 | 左右摇动 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | ||||||
ZLBS40 | 无符号(正向型) CR(反向型) | 40×40 | ±6.5 | 19.6 | 10 | 3μm | 30" | 25" | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 0.31 | M3−16 2个 |
ZLBS60 | 60×60 | 35" | 30" | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.57 | M4−16 2个 |
Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 直线度(μm) | |
主体 | 支架 | |||||
ZLBS | SUS440C | 钢(SS400) | 无电解镀镍 | ±6.5 | 19.6 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|