产品概述
米思米XYLBS系列直线滚珠导轨型手动XY轴滑台,采用不锈钢制造(相当于SUS440C),实现了高刚性。相较于高精度XYSG系列滑台,由于实现了中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1: 主体采用钢的材质,实现了高刚性。
特点2: 导向方式采用直线滚珠导轨式,实现了高精度。
特点3: 主体表面处理采用无电解镀镍,具有耐腐蚀、抗高温氧化性等特点。
特点4: 经过工艺改善后,精度得以大幅提升。在性能与价格之间寻得完美平衡。
尺寸图
规格概述
|
XYLBS | SUS440C | 无电解镀镍 | ±6.5 | 95.6~191.6 | 3 |

附件:SUS内六角螺栓
XLBS40:M3-8 数量:4个
XLBS60:M4-8 数量:4个
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右前后方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。

使用方法
■滑台的安装方法 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■安装姿态示意图 |  |  |  |  |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。

XLBS的侧置垂直耐负载为19.6N。
■滑台垂直使用 将滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
 |  |

请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构 本滑台采用直线滚珠导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致直线滚珠导轨的寿命减短。
■夹紧机构 ①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■进给机构 安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
■安装面的平面度 上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置 |
型号: | XYLBS60 |
用途: | 此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
XYLBS | 40 | 40×40 | ±6.5 | 95.6 | 10 | 3μm | 30" | 25" | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 60 | 0.48 | M3−8 4个 |
60 | 60×60 | 191.6 | 35" | 30" | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.88 | M4−8 4个 |

高精度滑台现有产品:
XYSG系列。

旋钮盖HDCVR13(另售):只需安装到φ13的千分尺旋钮及进给丝杠的旋钮上,便可增大旋钮直径。详情点击
此处。

加长盖HDEXT13(另售):可加长φ13的千分尺旋钮、进给丝杠的旋钮。详情点击
此处。
■力矩刚性
是指滑台承受力矩时,力矩负载作用下滑台面同方向发生的倾斜角度。单位是“/N・cm,意思是在1N・cm的力矩作用下,倾斜角度为多少秒。可以用来计算在实际力矩作用下倾斜的角度,从而提前采取措施。
材质规格
|
XYLBS | SUS440C | 无电解镀镍 | ±6.5 | 95.6~191.6 | 3 |

附件:SUS内六角螺栓
XLBS40:M3-8 数量:4个
XLBS60:M4-8 数量:4个
追加工
|
 |
CR |